(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo corto (Números de pieza)

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Fresa radial con la esquina R que puede seleccionarse en incrementos de 0.1 mm

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo corto: imagen relacionada

Número de Parte
REM4S3-R[0.1-0.7/0.1]
REM4S4-R[0.1-1/0.1]
REM4S5-R[0.1-1/0.1]
REM4S6-R[0.1-1.2/0.1]
REM4S7-R[0.1-1.4/0.1]
REM4S8-R[0.1-1.4/0.1]
REM4S9-R[0.1-2/0.1]
REM4S10-R[0.1-3/0.1]
REM4S11-R[0.1-3/0.1]
REM4S12-R[0.1-3/0.1]
REM4S13-R[0.1-3.5/0.1]
REM4S14-R[0.1-3.5/0.1]
REM4S15-R[0.1-4/0.1]
REM4S16-R[0.1-4/0.1]
REM4S18-R[0.1-4/0.1]
REM4S20-R[0.1-4.5/0.1]
REM4S22-R[0.1-4.5/0.1]
REM4S25-R[0.1-5/0.1]
V-REM4S3-R[0.1-0.7/0.1]
V-REM4S4-R[0.1-1/0.1]
V-REM4S5-R[0.1-1/0.1]
V-REM4S6-R[0.1-1.2/0.1]
V-REM4S7-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM4S8-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM4S9-R[0.1-2/0.1]
V-REM4S10-R[0.1-3/0.1]
V-REM4S11-R[0.1-3/0.1]
V-REM4S12-R[0.1-3/0.1]
V-REM4S13-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM4S14-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM4S15-R[0.1-4/0.1]
V-REM4S16-R[0.1-4/0.1]
V-REM4S18-R[0.1-4/0.1]
V-REM4S20-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM4S22-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM4S25-R[0.1-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (l)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Revestimiento Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)

10 Días o más

30.1 ~ 0.78526Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

40.1 ~ 111556Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

50.1 ~ 113576Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.1 ~ 1.213576Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

70.1 ~ 1.4166610Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.1 ~ 1.4196910Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

90.1 ~ 2196910Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.1 ~ 3227210Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

110.1 ~ 3227912Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.1 ~ 3268312Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

130.1 ~ 3.5268312Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

140.1 ~ 3.5268312Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

150.1 ~ 4268312Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

160.1 ~ 4329216Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

180.1 ~ 4329216Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

200.1 ~ 4.53810420Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

220.1 ~ 4.53810420Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

250.1 ~ 54512125Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

16 Días o más

30.1 ~ 0.78526TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

40.1 ~ 111556TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

50.1 ~ 113576TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

60.1 ~ 1.213576TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

70.1 ~ 1.4166610TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

80.1 ~ 1.4196910TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

90.1 ~ 2196910TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

100.1 ~ 3227210TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

110.1 ~ 3227912TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

120.1 ~ 3268312TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

130.1 ~ 3.5268312TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

140.1 ~ 3.5268312TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

150.1 ~ 4268312TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

160.1 ~ 4329216TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

180.1 ~ 4329216TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

200.1 ~ 4.53810420TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

220.1 ~ 4.53810420TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

250.1 ~ 54512125TiCN-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo corto: imagen relacionada

MNúmero de odel   Esquina
R
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la flauta
Ángulo bajo el cuello
θ
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
REM4S
(Tipo no recubierto)

V-REM4S
(Tipo de revestimiento de TiCN)
3 0.1 ~ 0.7 8 15° 52 6
4 0.1 ~ 1.0 11 15° 55 6
5 0.1 ~ 1.0 13 15° 57 6
6 0.1 ~ 1.2 13 57 6
7 0.1 ~ 1.4 16 15° 66 10
8 0.1 ~ 1.4 19 15° 69 10
9 0.1 ~ 2.0 19 15° 69 10
10 0.1 ~ 3.0 22 72 10
11 0.1 ~ 3.0 22 15° 79 12
12 0.1 ~ 3.0 26 83 12
13 0.1 ~ 3.5 26 83 12
14 0.1 ~ 3.5 26 83 12
15 0.1 ~ 4.0 26 83 12
16 0.1 ~ 4.0 32 92 16
18 0.1 ~ 4.0 32 92 16
20 0.1 ~ 4.5 38 104 20
22 0.1 ~ 4.5 38 104 20
25 0.1 ~ 5.0 45 121 25

[ ! ]Dado que se da un procesamiento adicional a EM4S, la longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son algo más cortas que las dimensiones indicadas.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ)(La licenciatura) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico