(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de radio de acero de alta velocidad con revestimiento en polvo AS, 4 flautas, regular

Fresa de radio de acero de alta velocidad con revestimiento en polvo AS, 4 flautas, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa revestida con AS con dureza de alta superficie que puede procesarse durante largo tiempo

  • AS
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, regular: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-CR-EM4R10-R1
ASPM-CR-EM4R10-R2
ASPM-CR-EM4R12-R1
ASPM-CR-EM4R12-R2
ASPM-CR-EM4R12-R3
ASPM-CR-EM4R16-R1
ASPM-CR-EM4R16-R2
ASPM-CR-EM4R20-R1
ASPM-CR-EM4R20-R2
ASPM-CR-EM4R20-R3
ASPM-CR-EM4R25-R2
ASPM-CR-EM4R25-R3
ASPM-CR-EM4R25-R5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (l)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101348410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102348410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121409712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122409712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123409712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1614810816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624810816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2015612220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2025612220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2035612220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2526814425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2536814425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2556814425

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de radio de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, regular: imagen relacionada

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modelo Radius
R
(Selección)
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
ASPM-CR-EM4R101 2 348410
121 2 3409712
161 2 4810816
201 2 35612220
252 3 56814425
\r\n


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ)(La licenciatura) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico