(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad, 4 flautas, modelo largo / sin recubrimiento

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad, 4 flautas, modelo largo / sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La hélice de 40 ° que es más fuerte que el tipo de 2 cuchillas es ideal para fresado lateral

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • L (largo)

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long / Non-Coated Model:Related Image

General Steel
(S45C~S55C,SS400,SCM)

Heat-Treated
Steel
(NAK55,NAK80,HPM1)

 High-Hardness
Steel
(SKD,SKS,SKH51,DC53)

Stainless
Steel
(SUS303,SUS304)
 

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
Alloy

Copper
Alloy

Graphite

Resin

~40HRC

~40HRC

~45HRC

~55HRC

~60HRC

~65HRC

~35HRC

 

 

 

 

   

 

 

○ = Suitable

Número de Parte
EM4L3
EM4L4
EM4L5
EM4L6
EM4L7
EM4L8
EM4L9
EM4L10
EM4L11
EM4L12
EM4L13
EM4L14
EM4L15
EM4L16
EM4L18
EM4L19
EM4L20
EM4L21
EM4L22
EM4L23
EM4L25
EM4L26
EM4L28
EM4L30
EM4L32
EM4L35
EM4L38
EM4L40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52586015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62586015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735107515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835107515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

945109015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451090-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11551210515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125512105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135512105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14551611015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15651612015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166516120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186516120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19752014015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207520140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

217520140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

227520140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23902516015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

259025160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

269025160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

289025160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

309025160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

329532180-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3510032185-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3810532190-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4011032195-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad, 4 flautas, modelo largo / sin recubrimiento: Imagen relacionada

Número de modelo
EM4L

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
3 15 60 15° 6
4 20 60 15° 8
5 25 60 15° 8
6 25 60 15° 8
7 35 75 15° 10
8 35 75 15° 10
9 45 90 15° 10
10 45 90 10
11 55 105 15° 12
12 55 105 12
13 55 105 12
14 55 110 15° 16
15 65 120 15° 16
16 65 120 16
18 65 120 16
19 75 140 15° 20
20 75 140 20
21 75 140 20
22 75 140 20
23 90 160 15° 25
25 90 160 25
26 90 160 25
28 90 160 25
30 90 160 25
32 95 180 32
35 100 185 32
38 105 190 32
40 110 195 32


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ +0.03

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico