(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Para chavetero de 2 flautas EX-TIN-EKD (OH1)

Para chavetero de 2 flautas EX-TIN-EKD (OH1)
  • Descuento por volumen

Para ranura de llave (OH1)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el chavetero de 2 canales EX-TIN-EKD (OH1), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-TIN-EKD-OH1-3
EX-TIN-EKD-OH1-4
EX-TIN-EKD-OH1-5
EX-TIN-EKD-OH1-6
EX-TIN-EKD-OH1-7
EX-TIN-EKD-OH1-8
EX-TIN-EKD-OH1-9
EX-TIN-EKD-OH1-10
EX-TIN-EKD-OH1-11
EX-TIN-EKD-OH1-12
EX-TIN-EKD-OH1-13
EX-TIN-EKD-OH1-14
EX-TIN-EKD-OH1-15
EX-TIN-EKD-OH1-16
EX-TIN-EKD-OH1-18
EX-TIN-EKD-OH1-20
EX-TIN-EKD-OH1-22
EX-TIN-EKD-OH1-24
EX-TIN-EKD-OH1-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3565081556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4686081558
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

5886081560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61086081562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710106081564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812106081566
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

912106581568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015106581570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1115127081571
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1215127081572
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1315127581573
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1415167581574
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1515167581575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1618168081576
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1818168081578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020208581580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2225209081582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2425259581584
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525259581585

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Estaño
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Enlace Recto Tolerancia 0~+0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico