(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa cuadrada de acero de alta velocidad en polvo, modelo de 4 flautas/regular/sin recubrimiento, larga (Números de pieza)

Fresa cuadrada de acero de alta velocidad en polvo, modelo de 4 flautas/regular/sin recubrimiento, larga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Acero de alta velocidad en polvo y serie de 4 cuchillas sin recubrimiento

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • L (largo)

Molino de extremo cuadrado de acero en polvo de alta velocidad, 4 flautas / Regular / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
PM-EM4L3
PM-EM4L4
PM-EM4L5
PM-EM4L6
PM-EM4L7
PM-EM4L8
PM-EM4L10
PM-EM4L12
PM-EM4L14
PM-EM4L16
PM-EM4L18
PM-EM4L20
PM-EM4L25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52586015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62586015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735107515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835107515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451090-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125512105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14551611015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166516120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186516120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207520140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

259025160-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de acero en polvo de alta velocidad, 4 flautas / Regular / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo
PM-EM4L

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
3 15 60 15° 6
4 20 60 15° 8
5 25 60 15° 8
6 25 60 15° 8
7 35 75 15° 10
8 35 75 15° 10
9 45 90 15° 10
10 45 90 10
12 55 105 12
14 55 110 15° 16
16 65 120 16
18 65 120 16
20 75 140 20
25 90 160 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico