(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Molino de extremo cuadrado de acero en polvo de alta velocidad, modelo de 4 flautas / regular / sin recubrimiento (Números de pieza)

Molino de extremo cuadrado de acero en polvo de alta velocidad, modelo de 4 flautas / regular / sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Acero de alta velocidad en polvo y serie de 4 cuchillas sin recubrimiento

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • R (regular)

Molino de extremo cuadrado de acero en polvo de alta velocidad, 4 flautas / Regular / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
PM-EM4R3
PM-EM4R4
PM-EM4R5
PM-EM4R6
PM-EM4R7
PM-EM4R8
PM-EM4R9
PM-EM4R10
PM-EM4R11
PM-EM4R12
PM-EM4R13
PM-EM4R14
PM-EM4R16
PM-EM4R18
PM-EM4R19
PM-EM4R20
PM-EM4R22
PM-EM4R25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31265515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41565715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51966315°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619663-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

728107815°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

828107815°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

934108415°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10341084-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1140129715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12401297-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13401297-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14401297-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164816108-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184816108-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19562012215°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205620122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

225620122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256825144-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de acero en polvo de alta velocidad, 4 flautas / Regular / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo
PM-EM4R

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
3 12 55 15° 6
4 15 57 15° 6
5 19 63 15° 6
6 19 63 6
7 28 78 15° 10
8 28 78 15° 10
9 34 84 15° 10
10 34 84 10
11 40 97 15° 12
12 40 97 12
13 40 97 12
14 40 97 12
16 48 108 16
18 48 108 16
19 56 122 15° 20
20 56 122 20
22 56 122 20
25 68 144 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico