(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad, con recubrimiento de TiCN, 4 flautas, regular

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad, con recubrimiento de TiCN, 4 flautas, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Increíbles precios inmejorables [valor C]

  • TiCN
  • 4 flautas
  • R (regular)

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

General Steel
(S45C~S55C,SS400,SCM)

Heat-Treated
Steel
(NAK55,NAK80,HPM1)

 High-Hardness
Steel
(SKD,SKS,SKH51,DC53)

Stainless
Steel
(SUS303,SUS304) 

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
Alloy

Copper
Alloy

Graphite

Resin

~40HRC

~40HRC

~45HRC

~55HRC

~60HRC

~65HRC

~35HRC

       

   

◎ = Optimum ○ = Suitable

Número de Parte
VPM-EM4R3
VPM-EM4R4
VPM-EM4R5
VPM-EM4R6
VPM-EM4R7
VPM-EM4R8
VPM-EM4R9
VPM-EM4R10
VPM-EM4R11
VPM-EM4R12
VPM-EM4R13
VPM-EM4R14
VPM-EM4R15
VPM-EM4R16
VPM-EM4R18
VPM-EM4R19
VPM-EM4R20
VPM-EM4R22
VPM-EM4R25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31265515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41565715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51966315°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619663-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

728107815°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

828107815°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

934108415°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10341084-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1140129715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12401297-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13401297-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14401297-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154812108-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164816108-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184816108-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19562012215°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205620122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

225620122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256825144-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad, con recubrimiento de TiCN, 4 flautas, regular: imagen relacionada

Número de modelo
VPM-EM4R

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d

3

12

55

15°

6

4

15

57

15°

6

5

19

63

15°

6

6

19

63

6

7

28

78

15°

10

8

28

78

15°

10

9

34

84

15°

10

10

34

84

10

11

40

97

15°

12

12

40

97

12

13

40

97

12

14

40

97

12

15

48

108

12

16

48

108

16

18

48

108

16

19

56

122

15°

20

20

56

122

20

22

56

122

20

25

68

144

25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento TiCN
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico