(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 2 flautas, largo

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 2 flautas, largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Recubrimiento AS con la dureza de la película y la resistencia al calor que soportan diversas aplicaciones.

  • AS
  • 2 flautas
  • L (largo)

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento AS, 2 flautas, largo: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-EM2L3
ASPM-EM2L4
ASPM-EM2L5
ASPM-EM2L6
ASPM-EM2L7
ASPM-EM2L8
ASPM-EM2L9
ASPM-EM2L10
ASPM-EM2L11
ASPM-EM2L12
ASPM-EM2L13
ASPM-EM2L14
ASPM-EM2L15
ASPM-EM2L16
ASPM-EM2L18
ASPM-EM2L19
ASPM-EM2L20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52586015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62586015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735107515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835107515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

945109015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451090-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11551210515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125512105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135512105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14551611015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15651612015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166516120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186516120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19752014015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207520140-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento AS, 2 flautas, largo: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-EM2L

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
3 15 60 15° 6
4 20 60 15° 8
5 25 60 15° 8
6 25 60 15° 8
7 35 75 15° 10
8 35 75 15° 10
9 45 90 15° 10
10 45 90 10
11 55 105 15° 12
12 55 105 12
13 55 105 12
14 55 110 15° 16
15 65 120 15° 16
16 65 120 16
18 65 120 16
19 75 140 15° 20
20 75 140 20
25 90 160 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico