(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo de corte corto, mango largo, corte central / sin recubrimiento

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo de corte corto, mango largo, corte central / sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una alineación de corta a larga con el ancho de paso ideal para desbaste

  • Sin recubrimiento
  • 3 flautas
  • S (corto)

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, vástago corto, largo, corte central / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
RFPLS6
RFPLS8
RFPLS10
RFPLS12
RFPLS14
RFPLS15
RFPLS16
RFPLS18
RFPLS20
RFPLS22
RFPLS25
RFPLS28
RFPLS30
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
Disponible

7 Días o más

6113680--±0.060
Disponible

7 Días o más

8173885--±0.075
Disponible

12 Días o más

1022310100--±0.075
Disponible

7 Días o más

1226312110-0.2 ~ 0.5±0.090
Disponible

7 Días o más

1426312110-0.2 ~ 0.5±0.090
Disponible

7 Días o más

152631612015°0.2 ~ 0.5±0.090
Disponible

7 Días o más

1632316125-0.3 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

1832316125-0.3 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

2038320140-0.3 ~ 0.7±0.105
Disponible

7 Días o más

2238320140-0.3 ~ 0.7±0.105
Disponible

7 Días o más

2545425160-0.3 ~ 0.7±0.105
Disponible

7 Días o más

2845425160-0.3 ~ 0.7±0.105
Disponible

7 Días o más

3045425160-0.3 ~ 0.7±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, vástago corto, largo, corte central / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo
RFPLS

Exterior
Diámetro D
Flauta
Longitud ℓ
En general
Longitud L
Debajo del cuello
Ángulo θ
Caña
Diámetro d
Esquina
Biselado C
Número de
Flautas Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.5 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.5 3
15 26 120 15° 16 0.2 ~ 0.5 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.7 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.7 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.7 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.7 3
25 45 160 25 0.3 ~ 0.7 4
28 45 160 25 0.3 ~ 0.7 4
30 45 160 25 0.3 ~ 0.7 4


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico