(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo largo, corte central / sin recubrimiento

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo largo, corte central / sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una alineación de corta a larga con el ancho de paso ideal para desbaste

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • L (largo)

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo largo, corte central / sin recubrimiento: Imagen relacionada

Número de Parte
RFEML10
RFEML12
RFEML14
RFEML15
RFEML16
RFEML18
RFEML20
RFEML22
RFEML25
RFEML28
RFEML30
RFEML32
RFEML35
RFEML40
RFEML45
RFEML50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10454Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1095-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12534Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado121100.2 ~ 0.5±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14534Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado121100.2 ~ 0.5±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15534Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado121100.2 ~ 0.5±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16634Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado161230.3 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18634Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado161230.3 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20754Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado201410.3 ~ 0.7±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22754Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado201410.3 ~ 0.7±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25904Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado251660.3 ~ 0.7±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28905Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado251660.3 ~ 0.7±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30905Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado251660.3 ~ 0.7±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321066Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado321860.3 ~ 0.7±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351066Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado321860.3 ~ 0.7±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401256Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado322050.3 ~ 0.7±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

451256Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado422270.3 ~ 0.7±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501506Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado422520.3 ~ 0.7±0.107

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo largo, corte central / sin recubrimiento: Imagen relacionada

Número de modelo
RFEML

Exterior
Diámetro D
Flauta
Longitud ℓ
En general
Longitud L
Debajo del cuello
Ángulo θ
Caña
Diámetro d
Esquina
Biselado C
Número de
Flautas Z
10 45 95 10 4
12 53 110 12 0.2 ~ 0.5 4
14 53 110 12 0.2 ~ 0.5 4
15 53 110 12 0.2 ~ 0.5 4
16 63 123 16 0.3 ~ 0.7 4
18 63 123 16 0.3 ~ 0.7 4
20 75 141 20 0.3 ~ 0.7 4
22 75 141 20 0.3 ~ 0.7 4
25

90

166 25 0.3 ~ 0.7 4
28

90

166 25 0.3 ~ 0.7 5
30

90

166 25 0.3 ~ 0.7 5
32

106

186 32 0.3 ~ 0.7 6
35

106

186 32 0.3 ~ 0.7 6
40

125

205 32 0.3 ~ 0.7 6
45

125

227 42 0.3 ~ 0.7 6
50

150

252 42 0.3 ~ 0.7 6


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico