(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de desbaste de acero en polvo de alta velocidad, modelo largo, corte central / sin recubrimiento

Fresa de desbaste de acero en polvo de alta velocidad, modelo largo, corte central / sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

4 tipos que se pueden seleccionar desde la caña corta a la larga según la pieza de trabajo

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • L (largo)

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad en polvo, largo, corte central / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
PM-RFPL10
PM-RFPL12
PM-RFPL15
PM-RFPL16
PM-RFPL18
PM-RFPL20
PM-RFPL25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451095-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1253121100.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1553121100.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1663161230.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1863161230.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2075201410.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2590251660.3 ~ 0.9±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad en polvo, largo, corte central / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo
PM-RFPL

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
10 45 95 10 4
12 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
15 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
16 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
18 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
20 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4
25 90 166 25 0.3 ~ 0.9 4
30 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5



Diámetro exterior D Tolerancia
10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico