(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de desbaste de acero en polvo de alta velocidad, modelo regular, corte central / sin recubrimiento

Fresa de desbaste de acero en polvo de alta velocidad, modelo regular, corte central / sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

4 tipos que se pueden seleccionar desde la caña corta a la larga según la pieza de trabajo

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresa de desbaste de acero en polvo de alta velocidad, modelo regular, corte central / sin recubrimiento: imagen relacionada

Número de Parte
PM-RFPR6
PM-RFPR8
PM-RFPR10
PM-RFPR12
PM-RFPR14
PM-RFPR16
PM-RFPR20
PM-RFPR25
PM-RFPR30
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
Disponible

7 Días o más

6193Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado663--±0.060
Disponible

7 Días o más

8284Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado107815°-±0.075
Disponible

12 Días o más

10344Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1084--±0.075
Disponible

7 Días o más

12404Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1297-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

14404Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1297-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

16484Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado16108-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

20564Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20122-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

25684Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado25144-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

30685Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25144-0.3 ~ 0.9±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero en polvo de alta velocidad, modelo regular, corte central / sin recubrimiento: imagen relacionada

Número de modelo
PM-RFPR

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
6 19 63 6 3
8 28 78 15° 10 4
10 34 84 10 4
12 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
14 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
16 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
20 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
25 68 144 25 0.3 ~ 0.9 4
30 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5



Diámetro exterior D Tolerancia
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 16 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico