(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad en polvo, modelo corto, corte central / sin recubrimiento

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad en polvo, modelo corto, corte central / sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

4 tipos que se pueden seleccionar desde la caña corta a la larga según la pieza de trabajo

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de desbaste de acero en polvo de alta velocidad, corta, corte central / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
PM-RFPS5
PM-RFPS6
PM-RFPS7
PM-RFPS8
PM-RFPS9
PM-RFPS10
PM-RFPS11
PM-RFPS12
PM-RFPS14
PM-RFPS15
PM-RFPS16
PM-RFPS17
PM-RFPS18
PM-RFPS19
PM-RFPS20
PM-RFPS22
PM-RFPS25
PM-RFPS28
PM-RFPS30
PM-RFPS32
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
Disponible

7 Días o más

5133Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado65715°-±0.060
Disponible

7 Días o más

6133Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado657--±0.060
Disponible

7 Días o más

7163Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106615°-±0.075
Disponible

7 Días o más

8194Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106915°-±0.075
Disponible

7 Días o más

9194Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106915°-±0.075
Disponible

12 Días o más

10224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1072--±0.075
Disponible

7 Días o más

11224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado127915°0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

12264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

14264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

15264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

16324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

17324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

18324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

19324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

20384Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20104-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

22384Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20104-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

25454Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

28455Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

30455Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

32536Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado32133-0.3 ~ 0.9±0.107

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero en polvo de alta velocidad, corta, corte central / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo
PM-RFPS

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
5 13 57 15° 6 3
6 13 57 6 3
7 16 66 15° 10 3
8 19 69 15° 10 4
9 19 69 15° 10 4
10 22 72 10 4
11 22 79 15° 12 0.2 ~ 0.7 4
12 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
13 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
14 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
15 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
16 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
17 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
18 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
19 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
20 38 104 20 0.3 ~ 0.9 4
22 38 104 20 0.3 ~ 0.9 4
25 45 121 25 0.3 ~ 0.9 4
28 45 121 25 0.3 ~ 0.9 5
30 45 121 25 0.3 ~ 0.9 5
32 53 133 32 0.3 ~ 0.9 6



Diámetro exterior D Tolerancia
5, 6 ±0.060
7 ~ 10 ±0.075
11 ~ 18 ±0.090
19 ~ 30 ±0.105
32 ±0.107


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico