(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, corta, vástago largo, corte central

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, corta, vástago largo, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Demuestra una durabilidad excepcional incluso en el mecanizado de alta velocidad que somete las herramientas a una gran carga

  • AS
  • 3 flautas
  • S (corto)

Fresadora de extremo de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, corte corto, mango largo, corte central: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-RFPLS6
ASPM-RFPLS8
ASPM-RFPLS10
ASPM-RFPLS12
ASPM-RFPLS14
ASPM-RFPLS15
ASPM-RFPLS16
ASPM-RFPLS18
ASPM-RFPLS20
ASPM-RFPLS22
ASPM-RFPLS28
ASPM-RFPLS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado680--±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8173Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado885--±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10223Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado10100--±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12263Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado12110-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14263Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado12110-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15263Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1612015°0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16323Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado16125-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18323Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado16125-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20383Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20140-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22383Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20140-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28454Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado25160-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30454Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25160-0.3 ~ 0.9±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresadora de extremo de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, corte corto, mango largo, corte central: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-RFPLS

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
15 26 120

15°

16 0.2 ~ 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
28 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
30 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4



Diámetro exterior D Tolerancia
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico