(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Fresa de desbaste de acero para desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, regular, corte central

Fresa de desbaste de acero para desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, regular, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Demuestra una durabilidad excepcional incluso en el mecanizado de alta velocidad que somete las herramientas a una gran carga

  • AS
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo con recubrimiento AS, corte central regular: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-RFPR6
ASPM-RFPR8
ASPM-RFPR10
ASPM-RFPR12
ASPM-RFPR14
ASPM-RFPR16
ASPM-RFPR20
ASPM-RFPR25
ASPM-RFPR30
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
Disponible

7 Días o más

6193Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado663--±0.060
Disponible

7 Días o más

8284Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado107815°-±0.075
Disponible

12 Días o más

10344Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1084--±0.075
Disponible

7 Días o más

12404Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1297-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

14404Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1297-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

16484Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado16108-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

20564Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20122-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

25684Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado25144-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

30685Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25144-0.3 ~ 0.9±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo con recubrimiento AS, corte central regular: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-RFPR

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
6 19 63 6 3
8 28 78 15° 10 4
10 34 84 10 4
12 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
14 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
16 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
20 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
25 68 144 25 0.3 ~ 0.9 4
30 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5



Diámetro exterior D Tolerancia
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 16 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico