(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, espiral de 45 °, larga, corte central

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, espiral de 45 °, larga, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La combinación del recubrimiento AS y la hélice de 45 ° logra una durabilidad asombrosa para todo, desde acero en general hasta acero inoxidable.

  • AS
  • 4 flautas
  • L (largo)

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, espiral de 45 °, larga, corte central: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-HRFPL10
ASPM-HRFPL12
ASPM-HRFPL15
ASPM-HRFPL16
ASPM-HRFPL18
ASPM-HRFPL20
ASPM-HRFPL25
ASPM-HRFPL30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10454Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado10950.2 ~ 0.7±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12534Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado121100.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15534Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado121100.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16634Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado161230.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18634Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado161230.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20754Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado201410.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25904Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado251660.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30905Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado251660.3 ~ 0.9±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, espiral de 45 °, larga, corte central: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-HRFPL

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
10 45 95 10 0.2 ~ 0.7 4
12 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
15 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
16 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
18 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
20 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4
25 90 166 25 0.3 ~ 0.9 4
30 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5



Diámetro exterior D Tolerancia
10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico