(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 45 ° en espiral / regular, corte central

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 45 ° en espiral / regular, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La combinación del recubrimiento AS y la hélice de 45 ° logra una durabilidad asombrosa para todo, desde acero en general hasta acero inoxidable.

  • AS
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 45 ° en espiral / regular, corte central: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-HRFPR6
ASPM-HRFPR8
ASPM-HRFPR10
ASPM-HRFPR12
ASPM-HRFPR14
ASPM-HRFPR16
ASPM-HRFPR20
ASPM-HRFPR25
ASPM-HRFPR30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6193Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado663-0.2 ~ 0.7±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8284Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado107815°0.2 ~ 0.7±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10344Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1084-0.2 ~ 0.7±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12404Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1297-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14404Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1297-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16484Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado16108-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20564Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20122-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25684Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado25144-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30685Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25144-0.3 ~ 0.9±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 45 ° en espiral / regular, corte central: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-HRFPR

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
6 19 63 6 0.2 ~ 0.7 3
8 28 78 15° 10 0.2 ~ 0.7 4
10 34 84 10 0.2 ~ 0.7 4
12 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
14 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
16 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
20 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
25 68 144 25 0.3 ~ 0.9 4
30 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5



Diámetro exterior D Tolerancia
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 16 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico