(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 45 ° en espiral / corto, corte central

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 45 ° en espiral / corto, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La combinación del recubrimiento AS y la hélice de 45 ° logra una durabilidad asombrosa para todo, desde acero en general hasta acero inoxidable.

  • AS
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo recubierto AS, espiral / corto de 45 °, corte central: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-HRFPS6
ASPM-HRFPS7
ASPM-HRFPS8
ASPM-HRFPS9
ASPM-HRFPS10-8
ASPM-HRFPS10-10
ASPM-HRFPS12-10
ASPM-HRFPS12-12
ASPM-HRFPS13
ASPM-HRFPS14
ASPM-HRFPS15
ASPM-HRFPS16
ASPM-HRFPS18
ASPM-HRFPS20
ASPM-HRFPS22
ASPM-HRFPS25
ASPM-HRFPS30
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
Disponible

7 Días o más

6133Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado657-0.2 ~ 0.7±0.060
Disponible

7 Días o más

7163Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106615°0.2 ~ 0.7±0.075
Disponible

7 Días o más

8194Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106915°0.2 ~ 0.7±0.075
Disponible

7 Días o más

9194Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106915°0.2 ~ 0.7±0.075
Disponible

7 Días o más

10224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado872-0.2 ~ 0.7±0.075
Disponible

12 Días o más

10224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1072-0.2 ~ 0.7±0.075
Disponible

7 Días o más

12264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1083-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

12264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

13264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

14264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

15264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

16324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

18324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

20384Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20104-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

22384Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20104-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

25454Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

30455Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo recubierto AS, espiral / corto de 45 °, corte central: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-HRFPS

Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
6 6 13 57 0.2 ~ 0.7 3
7 10 16 66 15° 0.2 ~ 0.7 3
8 10 19 69 15° 0.2 ~ 0.7 4
9 10 19 69 15° 0.2 ~ 0.7 4
10 8 8 22 72 0.2 ~ 0.7 4
10 10 10 22 72 0.2 ~ 0.7 4
12 10 10 26 83 0.2 ~ 0.7 4
12 12 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
13 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
14 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
15 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
16 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
18 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
20 20 38 104 0.3 ~ 0.9 4
22 20 38 104 0.3 ~ 0.9 4
25 25 45 121 0.3 ~ 0.9 4
30 25 45 121 0.3 ~ 0.9 5



Diámetro exterior D Tolerancia
6 ±0.060
7 ~ 10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico