(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, modelo de 2 flautas / 1.5D de longitud de flauta (trozo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, modelo de 2 flautas / 1.5D de longitud de flauta (trozo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los artículos de longitud de la cuchilla que son ideales para el ranurado están disponibles a precios increíblemente bajos [Valor C]

  • XAL
  • Acero general
  • 2 flautas
Fresa de extremo cuadrado de carburo de la serie XAL, modelo de 2 flautas / 1.5D de longitud de flauta (trozo): imagen relacionada
Número de Parte
XAL-EM2B0.5
XAL-EM2B2
XAL-EM2B2-6
XAL-EM2B3
XAL-EM2B4
XAL-EM2B6
XAL-EM2B10
XAL-EM2B12
XAL-EM2B20
XAL-PEM2B0.5
XAL-PEM2B1
XAL-PEM2B1.2
XAL-PEM2B1.5
XAL-PEM2B1.8
XAL-PEM2B2
XAL-PEM2B2.5
XAL-PEM2B3
XAL-PEM2B3.5
XAL-PEM2B4
XAL-PEM2B4.5
XAL-PEM2B5
XAL-PEM2B5.5
XAL-PEM2B6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Geometría Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.75440Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23440Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23645Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5645Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46645Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69645Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151065Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12181275Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203020110Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.75440Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5440Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8445Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.25440Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.7445Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23440Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.75440Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5645Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.55.25645Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46645Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.56.75650Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5645Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.58.25650Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69645Esquina filosa2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo de la serie XAL, modelo de 2 flautas / 1.5D de longitud de flauta (trozo): imagen relacionada

Número de modelo     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Figura Estándares S / N
Diámetro externo
D
Diámetro Sha nk
d
Estándar Borde afilado
XAL-EM2B
(estándar)

XAL-PEM2B
(Borde afilado)
0.5 4 0.75 40 1
1 4 1.5 40 1 Sin estándares
1.2 4 1.8 45 1 Sin estándares
1.5 4 2.25 40 1 Sin estándares
1.8 4 2.7 45 1 Sin estándares
2 4 3 40 1
2 6 6 3 45 1 Sin estándares
2.5 4 3.75 40 1 Sin estándares
3 6 4.5 45 1
3.5 6 5.25 45 1 Sin estándares
4 6 6 45 1
4.5 6 6.75 50 1 Sin estándares
5 6 7.5 45 1 Sin estándares
5.5 6 8.25 50 1 Sin estándares
6 6 9 45 2
10 10 15 75 2 Sin estándares
12 12 18 75 2 Sin estándares
20 20 30 110 2 Sin estándares

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).

Más información


Un precio fijo asequible que se mueve según la cantidad de 3 piezas en adelante.
El recubrimiento XAL con excelente lubricidad ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste, especialmente al fresar acero dulce, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
Fresa de 2 flautas con un amplio rango de operación Úselo para una variedad de aplicaciones.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico