(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de desbaste de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / modelo regular

Fresa de desbaste de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Reduce significativamente el tiempo de desbaste del aluminio

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 3 flautas
  • R (regular)

Fresa de desbaste de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
SEC-ALRFR5
SEC-ALRFR6
SEC-ALRFR8
SEC-ALRFR10
SEC-ALRFR12
SEC-ALRFR16
SEC-ALRFR20
SN-SEC-ALRFR6-[20-39/1]-15
SN-SEC-ALRFR8-[25-48/1]-20
SN-SEC-ALRFR10-[30-42/1]-25
SN-SEC-ALRFR12-[35-70/1]-30
SN-SEC-ALRFR16-[45-68/1]-40
SN-SEC-ALRFR20-[50-62/1]-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515657-Producto almacenado0 ~ -0.0481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615657-Producto almacenado0 ~ -0.0582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820872-Producto almacenado0 ~ -0.0582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251072-Producto almacenado0 ~ -0.0702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012100-Producto almacenado0 ~ -0.0702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164016100-Producto almacenado0 ~ -0.0702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204520100-Producto almacenado0 ~ -0.0842
1 Pieza(s)

10 Días o más

61565720 ~ 39Alivio de cuello estándar0 ~ -0.0582
1 Pieza(s)

10 Días o más

82087225 ~ 48Alivio de cuello estándar0 ~ -0.0582
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025107230 ~ 42Alivio de cuello estándar0 ~ -0.0702
1 Pieza(s)

10 Días o más

12301210035 ~ 70Alivio de cuello estándar0 ~ -0.0702
1 Pieza(s)

10 Días o más

16401610045 ~ 68Alivio de cuello estándar0 ~ -0.0702
1 Pieza(s)

10 Días o más

20452010050 ~ 62Alivio de cuello estándar0 ~ -0.0842

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / modelo regular: imagen relacionada 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
SEC-ALRFR 5 15 57 6 1
6 15 57 6 2
8 20 72 8 2
10 25 72 10 2
12 30 100 12 2
16 40 100 16 2
20 45 100 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El paso ancho y las mellas poco profundas permiten reducir el tiempo necesario para el mecanizado en bruto del aluminio.
Tiene una estructura de 3 flautas para bolsillos de viruta más anchos que descarga mejor las virutas, lo que permite un mecanizado de aluminio de alta eficiencia.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Desbaste
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría R ultra pequeño
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico