(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 3 flautas / longitud de flauta regular

Fresa de extremo de radio de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 3 flautas / longitud de flauta regular

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de radio que también es efectivo para prevenir las marcas de corte

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 3 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo de radio de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / Longitud de flauta regular Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
SEC-CR-ALHEM3R2-R0.2
SEC-CR-ALHEM3R3-R0.5
SEC-CR-ALHEM3R4-R0.5
SEC-CR-ALHEM3R5-R0.5
SEC-CR-ALHEM3R6-R0.5
SEC-CR-ALHEM3R8-R1
SEC-CR-ALHEM3R10-R1
SEC-CR-ALHEM3R12-R1
SN-SEC-CR-ALHEM3R6-R0.5-[23-37/1]-18
SN-SEC-CR-ALHEM3R8-R1-[29-41/1]-24
SN-SEC-CR-ALHEM3R10-R1-[35-45/1]-30
SN-SEC-CR-ALHEM3R12-R1-[41-50/1]-36
SNR-SEC-CR-ALHEM3R6-R0.5-[23-37/1]-[5-18/1]
SNR-SEC-CR-ALHEM3R8-R1-[29-41/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-CR-ALHEM3R10-R1-[35-45/1]-[5-30/1]
SNR-SEC-CR-ALHEM3R12-R1-[41-50/1]-[5-36/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Clasificación adicional Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.26404-±0.02Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.59506-±0.02Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.512506-±0.02Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.515556-±0.02Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.518556-±0.02Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8124658-±0.02Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101307510-±0.02Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121368012-±0.02Producto almacenado2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.51855623 ~ 37±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

812465829 ~ 41±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10130751035 ~ 45±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12136801241 ~ 50±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.55 ~ 1855623 ~ 37±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

815 ~ 2465829 ~ 41±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 30751035 ~ 45±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1215 ~ 36801241 ~ 50±0.01Procesamiento de vanguardia R2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / Longitud de flauta regular Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo
SEC-CR-ALHEM3R (Producto almacenado)/T-SEC-ALHEM3R (Producto fabricado)

Diámetro externo
D
Radio
R Seleccionar (producto almacenado)
CR 0.1 mm (Producto fabricado)
Designación de incremento
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura ● Producto almacenado
□ Producto fabricado
2 0.2     6 40 4 1
3   0.5   9 50 6 1
4 0.5 12 50 6 1
  0.1 ~ 1.0  
5 0.5 15 55 6 1
  0.1 ~ 1.5  
6 0.5 18 55 6 2
0.1 ~ 2.0
8     1 24 65 8 2
  0.1 ~ 3.0  
10     1 30 75 10 2
  0.1 ~ 3.0  
12     1 36 80 12 2
  0.1 ~ 3.0  
16 0.1 ~ 3.0 48 110 16 2
20   0.1 ~ 3.0   60 130 20 2

[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son aproximadamente D x 0.5 más cortas (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
La punta de la cuchilla radial también es útil para evitar astillas.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico