(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Tipo de alto avance y alta rigidez con 3 cuchillas, longitud de cuchilla corta y cónica debajo de la cabeza
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Número de modelo | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | ||
Diámetro externo D |
Radius R |
|||||
TSC-SHP-CR-HFEM4B | 2 | 0.2 | 3 | 50 | 6 | 1 |
3 | 0.2 | 4.5 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
6 | 0.5 | 9 | 50 | 6 | 2 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● Está diseñado para tener una longitud de flauta ideal, longitud de vástago y longitud total, teniendo en cuenta el uso de un soporte de ajuste retráctil para el procesamiento.
● Se ha adoptado una precisión de radio (R) dentro de 5 μm (nuestra relación medida) / diámetro del vástago, tolerancia h5 estándar. Las herramientas de alta precisión con una variación de calidad mínima son adecuadas para realizar mecanizados de alta precisión y alta precisión.
● Diseñados para tener una forma de cuchilla con énfasis en la rigidez gracias a la cuchilla negativa del modelo de radio (R), son adecuados para mecanizar acero con tratamiento térmico / acero de alta dureza.
● El recubrimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que se da cuenta de una alta temperatura de resistencia a la oxidación y alta dureza. Es ideal para el mecanizado de alta velocidad y el mecanizado en seco de acero con tratamiento térmico / alta dureza.
Modelo | Diámetro del cuello cónico | Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido | Número de flautas(hoja) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove | Clasificación de inventario | Producto almacenado |
Helix retorcido (θ) | Disponible | Figura | 1 | Longitud debajo del cuello (θ)(La licenciatura) | 10° |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente