(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chaflán de carburo recubierto con TS, fresa de ranurado en V, modelo de 2 flautas / mango largo

Chaflán de carburo recubierto con TS, fresa de ranurado en V, modelo de 2 flautas / mango largo

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para el chaflán profundo de piezas de trabajo [Nota: cuando se mecaniza la ranura en V, se deja una superficie plana en la porción de grosor del núcleo]

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Chaflán de carburo recubierto con TS, fresa de ranurado en V, modelo de 2 flautas / mango largo: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-LS-SVEM3-90
TSC-LS-SVEM4-90
TSC-LS-SVEM6-90
TSC-LS-SVEM8-90
TSC-LS-SVEM10-90
TSC-LS-SVEM12-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212150
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Chaflán de carburo recubierto con TS, fresa de ranurado en V, modelo de 2 flautas / mango largo: Imagen relacionada

 

MNúmero de odel   Doble ángulo
θ
Grosor del núcleo de la punta
D1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
TSC-LS-SVEM 3 90° ≤ 0.3 80 3
4 90° ≤ 0.3 100 4
6 90° ≤ 0.3 100 6
8 90° ≤ 0.3 130 8
10 90° ≤ 0.3 150 10
12 90° ≤ 0.3 150 12



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Ideal para achaflanado y ranurado en V.
Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Los modelos largos son ideales para mecanizar ranuras profundas.

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Doble ángulo (θ) 90 Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Hoja simple / hoja doble Single Blade Disponibilidad de cuchillas periféricas Incluido Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de revestimiento Incluido Tipo de revestimiento Ts Grosor del núcleo de la punta ≤ 0.3
Tolerancia de diámetro 0 – -0.02 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico