(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisel recubierto de carburo TS, fresa para ranurado en V, 2 flautas (TSC-SVEM3-60)

Bisel recubierto de carburo TS, fresa para ranurado en V, 2 flautas TSC-SVEM3-60

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Biselado estándar y tipo de ranurado en V [Nota: cuando maquine de la ranura en V, se deja una superficie de la porción más gruesa]

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas

Chaflán de carburo recubierto con TS, fresa de ranurado en V, flauta 2: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-SVEM3-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Doble ángulo (θ) Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

603350

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Chaflán de carburo recubierto con TS, fresa de ranurado en V, flauta 2: Imagen relacionada

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
MNúmero de odel Doble ángulo
θ
Grosor del núcleo de la punta
D1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
TSC-SVEM360°≤ 0.3503
90°
120°
460°≤ 0.3504
90°
120°
660°≤ 0.3606
90°
120°
860°≤ 0.3608
90°
120°
1060°≤ 0.36510
90°
120°
1260°≤ 0.37512
90°
120°
1660°≤ 0.310016
90°
120°
\r\n



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Ideal para achaflanado y ranurado en V.
Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.

Chaflán de carburo recubierto con TS, fresa de ranurado en V, flauta 2: Imagen relacionada

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento Ts Grosor del núcleo de la punta ≤ 0.3 Tolerancia de diámetro 0 – -0.02
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSC-SVEM3-60 de la serie Bisel recubierto de carburo TS, fresa para ranurado en V, 2 flautas.

Products like this...

Número de Parte
TSC-SVEM12-120
TSC-SVEM12-60
TSC-SVEM12-90
TSC-SVEM3-90
TSC-SVEM4-120
TSC-SVEM4-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Doble ángulo (θ) Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120121275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60121275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90121275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

903350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1204450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

604450

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico