(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de carburo serie TSC para las ranuras de la corredera, para las ranuras de la corredera trapezoidal/2 flautas

Fresa de carburo serie TSC para las ranuras de la corredera, para las ranuras de la corredera trapezoidal/2 flautas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Se debe tener para el ranurado de la corredera de mole de plástico

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas

Fresas de metal duro de la serie TSC para ranuras de correderas, para ranuras de correderas trapezoidales / 2 flautas: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-RTREM1.5-5-0
TSC-RTREM1.5-5-0.3
TSC-RTREM1.5-7-0.3
TSC-RTREM1.5-10-0
TSC-RTREM1.5-10-0.3
TSC-RTREM1.5-15-0
TSC-RTREM1.5-15-0.3
TSC-RTREM2-5-0
TSC-RTREM2-5-0.3
TSC-RTREM2-5-0.5
TSC-RTREM2-7-0
TSC-RTREM2-7-0.3
TSC-RTREM2-7-0.5
TSC-RTREM2-10-0
TSC-RTREM2-10-0.3
TSC-RTREM2-10-0.5
TSC-RTREM2-15-0
TSC-RTREM2-15-0.3
TSC-RTREM2-15-0.5
TSC-RTREM2.5-5-0
TSC-RTREM2.5-5-0.5
TSC-RTREM2.5-7-0
TSC-RTREM2.5-7-0.5
TSC-RTREM2.5-10-0
TSC-RTREM2.5-10-0.5
TSC-RTREM2.5-15-0
TSC-RTREM2.5-15-0.5
TSC-RTREM3-5-0
TSC-RTREM3-5-0.5
TSC-RTREM3-7-0
TSC-RTREM3-7-0.5
TSC-RTREM3-10-0
TSC-RTREM3-10-0.5
TSC-RTREM3-15-0
TSC-RTREM3-15-0.5
TSC-RTREM4-5-0
TSC-RTREM4-5-0.5
TSC-RTREM4-5-1
TSC-RTREM4-7-0
TSC-RTREM4-7-0.5
TSC-RTREM4-7-1
TSC-RTREM4-10-0
TSC-RTREM4-10-0.5
TSC-RTREM4-10-1
TSC-RTREM4-15-0
TSC-RTREM4-15-0.5
TSC-RTREM4-15-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo único (θ)
(La licenciatura)
Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Talla R
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.530440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.530.3440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.530.3440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.530440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.530.3440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151.530440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151.530.3440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

523.50440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

523.50.3440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

523.50.5440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

723.50440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

723.50.3440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

723.50.5440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023.50440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023.50.3440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023.50.5440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1523.50440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1523.50.3440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1523.50.5440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.54.50645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.54.50.5645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72.54.50645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72.54.50.5645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54.50645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54.50.5645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152.54.50645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152.54.50.5645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5350645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5350.5645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7350645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7350.5645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350.5645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15350645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15350.5645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

546.50650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

546.50.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

546.51650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

746.50650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

746.50.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

746.51650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046.50850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046.50.5850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046.51850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1546.50850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1546.50.5850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1546.51850

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresas de metal duro de la serie TSC para ranuras de correderas, para ranuras de correderas trapezoidales / 2 flautas: Imagen relacionada

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
Sin ángulo de ánguloθ
(Selección)
Esquina R
(Selección)
TSC-RTREM1.503404
0.3
0
0.3
10°0
0.3
15°0
0.3
203.5404
0.3
0.5
0
0.3
0.5
10°0
0.3
0.5
15°0
0.3
0.5
2.504.5456
0.5
0
0.5
TSC-RTREM2.510°04.5456
0.5
15°0
0.5
305456
0.5
0
0.5
10°0
0.5
15°0
0.5
406.5506
0.5
1
0
0.5
1
10°08
0.5
1
15°0
0.5
1
\r\n


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Modelo Radio cónico Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico