(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Desbaste helicoidal de 45 ° que es capaz de mecanizado de alta eficiencia mediante rotación de alta velocidad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SN-TSC-HRFPL6-[30-75/1]-25 |
SN-TSC-HRFPL8-[35-76/1]-30 |
SN-TSC-HRFPL10-[40-70/1]-35 |
SN-TSC-HRFPL12-[45-90/1]-40 |
SN-TSC-HRFPL16-[60-88/1]-55 |
SN-TSC-HRFPL20-[70-112/1]-65 |
TSC-HRFPL6 |
TSC-HRFPL8 |
TSC-HRFPL10 |
TSC-HRFPL12 |
TSC-HRFPL16 |
TSC-HRFPL20 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Número de flautas | |
Diámetro externo D |
|||||
TSC-HRFPL | 6 | 25 | 100 | 6 | 3 |
8 | 30 | 100 | 8 | 4 | |
10 | 35 | 100 | 10 | 4 | |
12 | 40 | 120 | 12 | 4 | |
16 | 55 | 120 | 16 | 4 | |
20 | 65 | 150 | 20 | 4 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .
● Tiene un nuevo recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
● Adopta una estructura retorcida de 45 ° que permite la rotación a alta velocidad.
● Adopta una mella de paso fino que ofrece un acabado con buena rugosidad de la superficie después del mecanizado.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Modelo | Desbaste | Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) |
---|---|---|---|---|---|
Geometría | Superficie C | Ángulo de hélice (θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) | Tolerancia de OD(mm) | ±0.06 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente