(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Radio clásico con longitud de hoja regular
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SN-TSC-CR-EM2R6-R0.2-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-CR-EM2R6-R0.3-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-CR-EM2R6-R0.5-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-CR-EM2R6-R1-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-CR-EM2R6-R2-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-CR-EM2R8-R0.3-[29-46/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM2R8-R0.5-[29-46/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM2R8-R1-[29-46/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM2R8-R2-[29-46/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM2R10-R0.5-[35-50/1]-30 |
SN-TSC-CR-EM2R10-R1-[35-50/1]-30 |
SN-TSC-CR-EM2R10-R2-[35-50/1]-30 |
SN-TSC-CR-EM2R10-R3-[35-50/1]-30 |
SN-TSC-CR-EM2R12-R1-[41-55/1]-36 |
SN-TSC-CR-EM2R12-R2-[41-55/1]-36 |
SN-TSC-CR-EM2R12-R3-[41-55/1]-36 |
SNR-TSC-CR-EM2R6-R0.2-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R6-R0.3-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R6-R0.5-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R6-R1-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R6-R2-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R8-R0.3-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R8-R0.5-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R8-R1-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R8-R2-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R10-R0.5-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R10-R1-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R10-R2-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R10-R3-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R12-R1-[41-55/1]-[5-36/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R12-R2-[41-55/1]-[5-36/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R12-R3-[41-55/1]-[5-36/1] |
TSC-CR-EM2R1-R0.1 |
TSC-CR-EM2R1-R0.2 |
TSC-CR-EM2R1-R0.3 |
TSC-CR-EM2R1.5-R0.1 |
TSC-CR-EM2R1.5-R0.2 |
TSC-CR-EM2R1.5-R0.3 |
TSC-CR-EM2R2-R0.1 |
TSC-CR-EM2R2-R0.2 |
TSC-CR-EM2R2-R0.3 |
TSC-CR-EM2R2-R0.4 |
TSC-CR-EM2R2-R0.5 |
TSC-CR-EM2R2.5-R[0.1-0.5/0.1] |
TSC-CR-EM2R2.8-R[0.1-0.5/0.1] |
TSC-CR-EM2R3-R0.1 |
TSC-CR-EM2R3-R0.2 |
TSC-CR-EM2R3-R0.3 |
TSC-CR-EM2R3-R0.4 |
TSC-CR-EM2R3-R0.5 |
TSC-CR-EM2R3-R[0.4-0.7/0.1] |
TSC-CR-EM2R3.5-R[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7] |
TSC-CR-EM2R4-R0.2 |
TSC-CR-EM2R4-R0.3 |
TSC-CR-EM2R4-R0.4 |
TSC-CR-EM2R4-R0.5 |
TSC-CR-EM2R4-R1 |
TSC-CR-EM2R4-R[0.1,0.4,0.6,0.7,0.8,0.9] |
TSC-CR-EM2R5-R0.5 |
TSC-CR-EM2R5-R1 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo
TSC-CR-EM2R
Diámetro externo D |
Radio R (Productos fabricados designados en incrementos de 0.1 mm) |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | ● Producto almacenado □ Producto fabricado |
|||||||
1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3 | 45 | 4 | 1 | ● | |||||
1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 45 | 4 | 1 | ● | |||||
2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | ● | |||
2.5 | 0.1 - 0.5 | 7.5 | 45 | 4 | 1 | □ | |||||||
2.8 | 0.1 - 0.5 | 8.4 | 45 | 4 | 1 | □ | |||||||
3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 9 | 45 | 6 | 1 | ● | |||
0.6 - 0.7 | □ | ||||||||||||
3.5 | 0.1 - 0.7 | 10.5 | 45 | 6 | 1 | □ | |||||||
4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● | |||
0.1 - 0.9 | □ | ||||||||||||
4.5 | 0.1 - 1.2 | 13.5 | 50 | 6 | 1 | □ | |||||||
5 | 0.5 | 1 | 15 | 55 | 6 | 1 | ● | ||||||
0.1 ~ 1.5 | □ | ||||||||||||
5.5 | 0.1 ~ 1.7 | 16.5 | 55 | 6 | 1 | □ | |||||||
6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 18 | 60 | 6 | 2 | ● | |||
0.1 ~ 1.9 | □ | ||||||||||||
8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 24 | 70 | 8 | 2 | ● | ||||
0.1 ~ 3.0 | □ | ||||||||||||
10 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 30 | 80 | 10 | 2 | ● | ||||
0.1 - 2.9 | □ | ||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 36 | 85 | 12 | 2 | ● | |||||
0.1 - 2.9 | □ | ||||||||||||
16 | 0.1 ~ 3.0 | 48 | 115 | 16 | 2 | □ | |||||||
20 | 0.1 ~ 3.0 | 60 | 125 | 20 | 2 | □ |
[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) es aproximadamente D x 0.5 más corta (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.
[ ! ]Los productos fabricados con un revestimiento TS se envían el décimo día.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .
● Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
● Un producto de fresado final de 2 flautas de uso general con una curvatura adicional de alta precisión.
● La punta de la cuchilla radial también es útil para evitar astillas.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 2 | Modelo | Tipo regular |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado | Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Ángulo de hélice (Θ) | Hélice estándar (30 a 40 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente