(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de radio de carburo de la serie TSC, 4 flautas, modelo en espiral / trozo de 45 °

Molino de extremo de radio de carburo de la serie TSC, 4 flautas, modelo en espiral / trozo de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un popular radio multifuncional con longitud de cuchilla

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC, 4 flautas, 45 ° espiral / trozo modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-CR-HEM4B6-R0.5-[14-42/1]-9
SN-TSC-CR-HEM4B8-R1-[17-51/1]-12
SN-TSC-CR-HEM4B10-R1-[20-50/1]-15
SN-TSC-CR-HEM4B12-R1-[23-68/1]-18
SNR-TSC-CR-HEM4B6-R0.5-[14-42/1]-[5-9/1]
SNR-TSC-CR-HEM4B8-R1-[17-51/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-HEM4B10-R1-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-CR-HEM4B12-R1-[23-68/1]-[5-18/1]
TSC-CR-HEM4B3-R0.5
TSC-CR-HEM4B4-R0.5
TSC-CR-HEM4B5-R0.5
TSC-CR-HEM4B6-R0.5
TSC-CR-HEM4B8-R1
TSC-CR-HEM4B10-R1
TSC-CR-HEM4B12-R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Figura
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.5960614 ~ 42Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

811275817 ~ 51Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10115801020 ~ 50Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

121181001223 ~ 68Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.55 ~ 960614 ~ 42Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

815 ~ 1275817 ~ 51Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 15801020 ~ 50Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1215 ~ 181001223 ~ 68Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.54.5606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.56606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.57.5606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.59606-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8112758-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101158010-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1211810012-Producto almacenado2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC, 4 flautas, 45 ° espiral / trozo modelo: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-CR-HEM4B (Producto almacenado)/T-TSC-HEM4B (Producto fabricado)

Diámetro externo
D
Radio R Seleccionar Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura ● Producto almacenado
□ Producto fabricado
CR 0.1 mm
Designación de incremento
3

0.5

4.5 60 6 1
4

0.5

6 60 6 1
0.1 ~ 0.4
5

0.5

7.5 60 6 1
0.1 ~ 0.4
6

0.5

9 60 6 2
0.1 ~ 1.0
8

1

12 75 8 2
0.1 ~ 1.5
10

1

15 80 10 2
0.1 ~ 2.0
12

1

18 100 12 2
0.1 ~ 2.5
16 0.1 ~ 3.0 24 110 16 2

[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son aproximadamente D x 0.5 más cortas (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.
[ ! ]Los productos manufacturados no tienen recubrimiento. Consulte >> Haga clic aquí. para obtener información sobre el revestimiento durante el procesamiento adicional

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Un producto de fresado final multifuncional con curvatura adicional.
La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.
En comparación con las fresas de extremo cuadrado retorcido de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de mayor velocidad.
La punta de la cuchilla radial es útil para evitar astillamientos.
Tiene una cuchilla rechoncha con una longitud 1,5 veces mayor que el diámetro de la cuchilla, lo que suprime la vibración mientras se mecanizan las superficies inferiores.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.01

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico