(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, alta alimentación, alta rigidez, 4 flautas / sin cuchilla lateral

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, alta alimentación, alta rigidez, 4 flautas / sin cuchilla lateral

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de alta rigidez que no causa fácilmente el parloteo incluso en las esquinas de un bolsillo

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • 4 flautas

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC, alta alimentación, alta rigidez, 4 flautas / sin cuchilla lateral: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-CR-HFEM4N3-R0.75
TSC-CR-HFEM4N4-R1
TSC-CR-HFEM4N5-R1.2
TSC-CR-HFEM4N6-R1
TSC-CR-HFEM4N6-R1.5
TSC-CR-HFEM4N8-R1
TSC-CR-HFEM4N8-R2
TSC-CR-HFEM4N10-R1
TSC-CR-HFEM4N10-R2
TSC-CR-HFEM4N10-R3
TSC-CR-HFEM4N12-R1
TSC-CR-HFEM4N12-R2
TSC-CR-HFEM4N12-R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.751.26067.52.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411.6706103.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.22806124.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612.5906125.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.52.5906125.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

813.51008167.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

823.51008167.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101410010209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102410010209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103410010209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1215110122411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1225110122411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1235110122411

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC, alta alimentación, alta rigidez, 4 flautas / sin cuchilla lateral: Imagen relacionada

Número de modelo     Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
Radius R
(Selección)
TSC-CR-HFEM4N 3 0.75           1.2 2.7 7.5 60 6 1
4   1         1.6 3.6 10 70 6 1
5     1.2       2 4.5 12 80 6 1
6   1   1.5     2.5 5.4 12 90 6 2
8   1     2   3.5 7.2 16 100 8 2
10   1     2 3 4 9 20 100 10 2
12   1     2 3 5 11 24 110 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Tiene un radio afilado negativamente y una longitud de cuchilla corta no retorcida para lograr una alta rigidez y suprimir la vibración, incluso en las esquinas de los bolsillos.
Incluye un cono trasero que permite mecanizar las esquinas sin que el hombro de la cuchilla periférica golpee las superficies laterales.
Solo se puede usar una broca para el acabado medio hasta el acabado con mecanizado de la superficie inferior, logrando una reducción en el tiempo de procesamiento.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de avance alto
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Sin torsión
Precisión R(µm) ±0.02 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico