(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una rica variedad de los 280 tamaños más grandes de la industria.★
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Número de modelo
TSC-BEM2LB (Producto almacenado)
Propina | Longitud debajo del cuello | Diámetro del vástago | Diámetro del vástago | Longitud de la flauta | Debajo del diámetro del cuello | Longitud total | Ángulo bajo el cuello | La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo | Figura | |||
30' | 1° | 2° | 3° | |||||||||
0.05 | 0.2 | - | 4 | 0.07 | 0.085 | 50 | 10° | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 1 |
0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | ||||||||
0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | ||||||||
0.1 | 0.3 | - | 4 | 0.15 | 0.18 | 50 | 10° | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 1 |
0.5 | - | 4 | 10° | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | |||||
0.75 | - | 4 | 10° | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.98 | |||||
1 | - | 4 | 10° | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.30 | |||||
1 | 6 | 6 | 15° | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.31 | |||||
1.25 | - | 4 | 10° | 1.30 | 1.35 | 1.47 | 1.64 | |||||
1.5 | - | 4 | 10° | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.95 | |||||
1.5 | 6 | 6 | 15° | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.97 | |||||
1.75 | - | 4 | 10° | 1.82 | 1.89 | 2.07 | 2.30 | |||||
2 | - | 4 | 10° | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.59 | |||||
2 | 6 | 6 | 15° | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.63 | |||||
2.5 | - | 4 | 10° | 2.60 | 2.71 | 2.95 | 3.24 | |||||
3 | - | 4 | 10° | 3.12 | 3.25 | 3.54 | 3.89 | |||||
0.15 | 0.5 | - | 4 | 0.2 | 0.28 | 50 | 10° | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 1 |
0.6 | - | 4 | 10° | 0.62 | 0.64 | 0.71 | 0.78 | |||||
0.75 | - | 4 | 10° | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.98 | |||||
1 | - | 4 | 10° | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.30 | |||||
1 | 6 | 6 | 15° | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.31 | |||||
1.25 | - | 4 | 10° | 1.30 | 1.35 | 1.47 | 1.64 | |||||
1.5 | - | 4 | 10° | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.95 | |||||
2 | - | 4 | 10° | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.59 | |||||
2.25 | - | 4 | 10° | 2.34 | 2.43 | 2.66 | 2.95 | |||||
2.5 | - | 4 | 10° | 2.60 | 2.70 | 2.95 | 3.28 | |||||
2.75 | - | 4 | 10° | 2.86 | 2.97 | 3.25 | 3.61 | |||||
3 | - | 4 | 10° | 3.12 | 3.24 | 3.55 | 3.94 | 1 | ||||
3.5 | - | 4 | 10° | 3.64 | 3.79 | 4.14 | 4.60 | |||||
4 | - | 4 | 10° | 4.16 | 4.33 | 4.73 | 5.26 | |||||
4.5 | - | 4 | 10° | 4.68 | 4.87 | 5.32 | 5.91 | |||||
5 | - | 4 | 10° | 5.20 | 5.41 | 5.91 | 6.57 |
[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique una punta (R), debajo de la longitud del cuello (ℓ1) y el diámetro del vástago (d).
Número de modelo
TSC-BEM2LB (Producto almacenado)
Propina | Longitud debajo del cuello | Diámetro del vástago | Diámetro del vástago | Longitud de la flauta | Debajo del diámetro del cuello | Longitud total | Ángulo bajo el cuello | La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo | Figura | |||
30' | 1° | 2° | 3° | |||||||||
0.2 | 0.5 | - | 4 | 0.3 | 0.37 | 50 | 10° | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 1 |
0.75 | - | 4 | 10° | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.98 | |||||
1 | - | 4 | 10° | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.30 | |||||
1 | 6 | 6 | 15° | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.31 | |||||
1.5 | - | 4 | 10° | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.95 | |||||
1.5 | 6 | 6 | 15° | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.97 | |||||
2 | - | 4 | 10° | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.59 | |||||
2 | 6 | 6 | 15° | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.63 |
Modelo | Diámetro de cuello largo | Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove | Helix retorcido (θ) | Disponible |
[8-30/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente