(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de bola de carburo serie XAC, 2 flautas / modelo corto

Molino de extremo de bola de carburo serie XAC, 2 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Serie estándar de la capa de TiAlN [valor C]

  • TiAlN
  • Acero general
  • 2 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo de bola de carburo serie XAC, flauta 2 / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
XAC-BEM2S0.2
XAC-BEM2S0.3
XAC-BEM2S0.4
XAC-BEM2S0.5
XAC-BEM2S0.25
XAC-BEM2S0.75
XAC-BEM2S1
XAC-BEM2S1.5
XAC-BEM2S1.25
XAC-BEM2S2
XAC-BEM2S2.5
XAC-BEM2S3
XAC-BEM2S4
XAC-BEM2S5
XAC-BEM2S6
XAC-BEM2S7
XAC-BEM2S8
XAC-BEM2S9
XAC-BEM2S10
XAC-BEM2S12.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.84030.4115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.14030.6115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.424030.8115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.55041115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.251.14030.5115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7545041.5115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155062115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.586063115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2566062.5115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

287064115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5108065115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31290662-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414100882-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51810010102-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62211012122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72611014142-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83014016162-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

93414018182-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103816020202-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.55018025252-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo serie XAC, flauta 2 / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
XAC-BEM2S 0.2 0.8 0.4 40 3 1
0.25 1.1 0.5 40 3 1
0.3 1.1 0.6 40 3 1
0.4 2 0.8 40 3 1
0.5 2.5 1 50 4 1
0.75 4 1.5 50 4 1
1 5 2 50 6 1
1.25 6 2.5 60 6 1
1.5 8 3 60 6 1
2 8 4 70 6 1
2.5 10 5 80 6 1
3 12 6 90 6 2
4 14 8 100 8 2
5 18 10 100 10 2
6 22 12 110 12 2
7 26 14 110 14 2
8 30 16 140 16 2
9 34 18 140 18 2
10 38 20 160 20 2
12.5 50 25 180 25 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Un molino de extremo esférico de 2 flautas de uso general para una amplia gama de aplicaciones de mecanizado de perfiles.
Ofrece un acabado con muy buena rugosidad de la superficie de trabajo después del mecanizado.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico