(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, para ajuste por contracción, modelo de 2 flautas / trozos

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, para ajuste por contracción, modelo de 2 flautas / trozos

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo compatible con mandril retráctil que logra el mecanizado de alta precisión

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • B (trozo)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, para ajuste por contracción, modelo de 2 flautas / trozos: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-SH-BEM2B0.2
TSC-SH-BEM2B0.3
TSC-SH-BEM2B0.4
TSC-SH-BEM2B0.5
TSC-SH-BEM2B0.6
TSC-SH-BEM2B0.8
TSC-SH-BEM2B0.75
TSC-SH-BEM2B1
TSC-SH-BEM2B1.5
TSC-SH-BEM2B1.25
TSC-SH-BEM2B2
TSC-SH-BEM2B2.5
TSC-SH-BEM2B3
TSC-SH-BEM2B4
TSC-SH-BEM2B5
TSC-SH-BEM2B6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Diámetro exterior D
(mm)
Longitud de agarre L1
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.4404±0.0050.437110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.6404±0.0050.637110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8404±0.0050.836110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51404±0.005136110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.2404±0.0051.236110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.6404±0.0051.635110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5404±0.0051.535110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12404±0.005235110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53406±0.005333110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.252.5404±0.0052.534110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24406±0.005432110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55406±0.005530110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36406-0.007 ~ +0.0036292-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48508-0.007 ~ +0.0038362-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5106010-0.007 ~ +0.00310432-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6126512-0.007 ~ +0.00312452-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Diámetro exterior D
(mm)
Longitud de agarre L1
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC, para ajuste por contracción, modelo de 2 flautas / trozos: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Longitud de agarre
L1
Figura
Propina
R
TSC-SH-BEM2B 0.2 0.4 0.4 40 4 37 1
0.3 0.6 0.6 40 4 37 1
0.4 0.8 0.8 40 4 36 1
0.5 1 1 40 4 36 1
0.6 1.2 1.2 40 4 36 1
0.75 1.5 1.5 40 4 35 1
0.8 1.6 1.6 40 4 35 1
1 2 2 40 4 35 1
1.25 2.5 2.5 40 4 34 1
1.5 3 3 40 6 33 1
2 4 4 40 6 32 1
2.5 5 5 40 6 30 1
3 6 6 40 6 29 2
4 8 8 50 8 36 2
5 10 10 60 10 43 2
6 12 12 65 12 45 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La precisión R mejorada lo hace ideal para el mecanizado tridimensional de alta precisión.
Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La longitud de la cuchilla y la longitud total se acortan para el ajuste por contracción.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove Clasificación de inventario Producto almacenado
Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico