(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC (precisión R ± 3 μm)

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC (precisión R ± 3 μm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa de extremo esférico de la serie R Precisión ± 3 μm para mecanizar todo, desde acero en general hasta acero con tratamiento térmico

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC (precisión R ± 3 μm): imagen relacionada

Número de Parte
TSC-HP-BEM2S1.5
TSC-HP-BEM2S2
TSC-HP-BEM2S2.5
TSC-HP-BEM2S3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Precisión R
(µm)
Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.560±0.0033110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2670±0.0034110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.580±0.0035110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3990-0.005 ~ +0.00162-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC (precisión R ± 3 μm): imagen relacionada

  Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
0.2 0.6 0.4 50 6 1
0.3 0.9 0.6 50 6 1
0.5 1.5 1 50 6 1
1 3 2 50 6 1
1.5 4.5 3 60 6 1
2 6 4 70 6 1
2.5 7.5 5 80 6 1
3 9 6 90 6 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Se adoptó el rango de tolerancia R dentro de 6 μm (nuestra relación medida) / diámetro del vástago, tolerancia h5 estándar. Las herramientas de alta calidad con una variación de calidad mínima son adecuadas para el mecanizado de moldes tridimensionales de alta precisión.
La forma sin costuras (cuchilla montada en un paso desde la cuchilla periférica hasta el centro redondeado) produce una superficie plana y lisa.
El recubrimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que se da cuenta de una alta temperatura de resistencia a la oxidación y alta dureza.
[ ! ] Como este es un producto altamente preciso, si no se realiza el rectificado Misumi Q-Value, entonces el nivel de precisión puede no ser reproducible.

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC (precisión R ± 3 μm): imagen relacionada

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Diámetro de caña (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico