(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tipo de cuello largo de cuadrado multifuncional que permite una alta alimentación y tiene una excelente durabilidad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Número de modelo
TSC-HEM3LB (Producto almacenado)
Diámetro externo D |
Longitud debajo del cuello ℓ1 |
Longitud de la flauta ℓ |
Debajo del diámetro del cuello d1 |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo | Figura | |||
30' | 1° | 2° | 3° | |||||||
1 | 4 | 1.5 | 0.95 | 50 | 4 | 4.19 | 4.40 | 4.88 | 5.49 | 1 |
6 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | ||||||
8 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
16 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||
20 | 70 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 | |||||
25 | 26.18 | 27.47 | 30.51 | No aplica | ||||||
1.2 | 6 | 1.8 | 1.15 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
16 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||
1.5 | 6 | 2.3 | 1.45 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
16 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||
20 | 70 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | No aplica | |||||
2 | 8 | 3 | 1.95 | 50 | 4 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 1 |
10 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
14 | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||
16 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | No aplica |
Número de modelo
TSC-HEM3LB (Producto almacenado)
Diámetro externo D |
Longitud debajo del cuello ℓ1 |
Longitud de la flauta ℓ |
Debajo del diámetro del cuello d1 |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo | Figura | |||
30' | 1° | 2° | 3° | |||||||
2 | 18 | 3 | 1.95 | 70 | 4 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | No aplica | 1 |
20 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | No aplica | ||||||
25 | 26.18 | 27.47 | No aplica | No aplica | ||||||
30 | 31.41 | 32.97 | No aplica | No aplica | ||||||
2.5 | 8 | 3.75 | 2.4 | 50 | 4 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 1 |
12 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | No aplica | ||||||
16 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | No aplica | ||||||
20 | 70 | 20.94 | 21.98 | No aplica | No aplica | |||||
25 | 26.18 | 27.47 | No aplica | No aplica | ||||||
30 | 31.41 | 32.97 | No aplica | No aplica | ||||||
3 | 8 | 4.5 | 2.9 | 70 | 6 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 1 |
12 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
16 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||
20 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 | ||||||
25 | 26.18 | 27.47 | 30.51 | No aplica | ||||||
30 | 31.41 | 32.97 | 36.62 | No aplica | ||||||
40 | 100 | 41.88 | 43.96 | No aplica | No aplica | |||||
4 | 16 | 6 | 3.8 | 50 | 6 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | No aplica | 1 |
20 | 70 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | No aplica | |||||
30 | 31.41 | 32.97 | No aplica | No aplica | ||||||
40 | 100 | 41.88 | 43.96 | No aplica | No aplica | |||||
5 | 16 | 7.5 | 4.8 | 70 | 6 | 16.75 | 17.58 | No aplica | No aplica | 1 |
25 | 26.18 | 27.47 | No aplica | No aplica | ||||||
35 | 100 | 36.65 | No aplica | No aplica | No aplica | |||||
50 | 52.35 | No aplica | No aplica | No aplica | ||||||
6 | 20 | 9 | 5.8 | 70 | 6 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2 |
30 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ||||||
40 | 100 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |||||
50 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ||||||
60 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Número de modelo
LN-TSC-HEM3S (Producto manufacturado)
Diámetro externo D |
Longitud debajo del cuello ℓ1 Designación de incremento de 1 mm |
Longitud de la flauta ℓ |
Debajo del diámetro del cuello d1 |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura |
1.5 | 10 ~ 33 | 4.5 | 1.45 | 60 | 6 | 3 |
2 | 11 ~ 34 | 6 | 1.95 | 60 | 6 | 3 |
2.5 | 13 ~ 35 | 7.5 | 2.4 | 60 | 6 | 3 |
3 | 13 ~ 36 | 8 | 2.9 | 50 | 6 | 3 |
4 | 16 ~ 38 | 11 | 3.8 | 60 | 6 | 3 |
5 | 18 ~ 40 | 13 | 4.8 | 60 | 6 | 3 |
[ ! ]Cuando ordene productos manufacturados, asegúrese de confirmar los ejemplos de pedidos, ya que los números de modelo difieren de la siguiente manera al ordenar un producto almacenado.
(1) "LN-" se antepone al inicio del número de modelo. (2) "S" se agrega al final del número de modelo
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
● Ofrece un acabado con muy buena rugosidad de la superficie después del mecanizado.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 3 | Modelo | Largo cuello cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Geometría | Con plomo | Ángulo de hélice (θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
Tolerancia de OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente