(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 4D (larga)

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 4D (larga)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Alcanza altos niveles de precisión de mecanizado y reducción del tiempo de procesamiento en fresado lateral

  • Sin recubrimiento
  • Acero general
  • 4 flautas
  • L (largo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 4D (larga): Imagen relacionada

Número de Parte
SEC-EM4L1
SEC-EM4L2
SEC-EM4L2.5
SEC-EM4L3
SEC-EM4L4
SEC-EM4L5
SEC-EM4L6
SEC-EM4L8
SEC-EM4L10
SEC-EM4L12
SEC-PEM4L1
SEC-PEM4L2.5
SEC-PEM4L3
SEC-PEM4L4
SEC-PEM4L5
SEC-PEM4L6
SEC-PEM4L10
SEC-PEM4L12
SN-SEC-EM4L6-[29-42/1]-24
SN-SEC-EM4L8-[37-46/1]-32
SN-SEC-EM4L10-[45-70/1]-40
SN-SEC-EM4L12-[53-55/1]-48
SN-SEC-PEM4L6-[29-42/1]-24
SN-SEC-PEM4L8-[37-46/1]-32
SN-SEC-PEM4L10-[45-70/1]-40
SN-SEC-PEM4L12-[53-55/1]-48
SNR-SEC-EM4L6-[29-42/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-EM4L8-[37-46/1]-[5-32/1]
SNR-SEC-EM4L10-[45-70/1]-[5-40/1]
SNR-SEC-EM4L12-[53-55/1]-[5-48/1]
SNR-SEC-PEM4L6-[29-42/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-PEM4L8-[37-46/1]-[5-32/1]
SNR-SEC-PEM4L10-[45-70/1]-[5-40/1]
SNR-SEC-PEM4L12-[53-55/1]-[5-48/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
Disponible

12 Días o más

14445-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

28445-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

2.510445-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

312650-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

416650-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

520660-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

624660-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

832870-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

104010100-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

124812100-Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

12 Días o más

14445-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

2.510445-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

312650-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

416650-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

520660-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

624660-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

104010100-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.022
Disponible

7 Días o más

124812100-Esquina filosaProducto almacenado0 ~ -0.022

9 Días o más

62466029 ~ 42Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

83287037 ~ 46Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

14 Días o más

10401010045 ~ 70Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

12481210053 ~ 55Con plomoAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

62466029 ~ 42Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

83287037 ~ 46Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

14 Días o más

10401010045 ~ 70Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

12481210053 ~ 55Esquina filosaAlivio de cuello estándar0 ~ -0.022

9 Días o más

62466029 ~ 42Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

83287037 ~ 46Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

14 Días o más

10401010045 ~ 70Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

12481210053 ~ 55Con plomoProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

62466029 ~ 42Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

83287037 ~ 46Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

14 Días o más

10401010045 ~ 70Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

9 Días o más

12481210053 ~ 55Esquina filosaProcesamiento de vanguardia R0 ~ -0.022

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 4 flautas / longitud de flauta 4D (larga): Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
SEC-EM4L
(estándar)

SEC-PEM4L
(Borde afilado)
1 4 45 4 1
2 8 45 4 1
2.5 10 45 4 1
3 12 50 6 1
4 16 50 6 1
5 20 60 6 1
6 24 60 6 2
8 32 70 8 2
10 40 100 10 2
12 48 100 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Un molino de extremo de 4 flautas de uso general para una amplia gama de aplicaciones.
Ofrece un acabado con muy buena rugosidad de la superficie de trabajo después del mecanizado.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico