(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / 1.5D de longitud de flauta (trozo)

Molino de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / 1.5D de longitud de flauta (trozo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una serie de hojas cortas (trozos) que es ideal para mecanizado de alta velocidad

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / 1.5D de longitud de flauta (trozo): imagen relacionada

Número de Parte
TSC-EM2B0.5
TSC-EM2B1
TSC-EM2B1.5
TSC-EM2B2
TSC-EM2B2-6
TSC-EM2B2.5
TSC-EM2B3
TSC-EM2B3.01
TSC-EM2B3.02
TSC-EM2B3.03
TSC-EM2B3.04
TSC-EM2B3.05
TSC-EM2B3.06
TSC-EM2B3.07
TSC-EM2B3.08
TSC-EM2B3.09
TSC-EM2B3.5
TSC-EM2B3.10
TSC-EM2B3.11
TSC-EM2B3.12
TSC-EM2B3.13
TSC-EM2B3.14
TSC-EM2B3.15
TSC-EM2B3.16
TSC-EM2B3.17
TSC-EM2B3.18
TSC-EM2B3.19
TSC-EM2B3.20
TSC-EM2B3.21
TSC-EM2B3.22
TSC-EM2B3.23
TSC-EM2B3.24
TSC-EM2B3.25
TSC-EM2B3.26
TSC-EM2B3.27
TSC-EM2B3.28
TSC-EM2B3.29
TSC-EM2B3.30
TSC-EM2B3.31
TSC-EM2B3.32
TSC-EM2B3.33
TSC-EM2B3.34
TSC-EM2B3.35
TSC-EM2B3.36
TSC-EM2B3.37
TSC-EM2B3.38
TSC-EM2B3.39
TSC-EM2B3.40
TSC-EM2B3.41
TSC-EM2B3.42
TSC-EM2B3.43
TSC-EM2B3.44
TSC-EM2B3.45
TSC-EM2B3.46
TSC-EM2B3.47
TSC-EM2B3.48
TSC-EM2B3.49
TSC-EM2B3.51
TSC-EM2B3.52
TSC-EM2B3.53
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Geometría Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
Disponible

12 Días o más

0.50.75440Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

11.5440Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

1.52.25440Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

23440Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

23640Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

2.53.75440Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

34.5645Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.015.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.025.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.035.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.045.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.055.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.065.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.075.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.085.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.095.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

7 Días o más

3.55.25645Con plomoProducto almacenado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.15.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.115.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.125.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.135.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.145.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.155.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.165.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.175.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.185.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.195.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.25.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.215.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.225.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.235.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.245.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.255.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.265.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.275.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.285.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.295.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.35.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.315.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.325.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.335.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.345.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.355.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.365.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.375.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.385.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.395.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.45.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.415.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.425.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.435.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.445.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.455.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.465.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.475.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.485.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.495.25645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.516645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.526645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021
Disponible

16 Días o más

3.536645Con plomoProducto manufacturado0 ~ -0.021

Cargando…

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / 1.5D de longitud de flauta (trozo): imagen relacionada

Número de modelo
TSC-EM2B (Estándar)/TSC-PEM2B (Sharp Edge)

Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Figura ● En stock
Notación del
□ Fabricado
Notación del
0.5 - 4 0.75 40 1
1 - 4 1.5 40 1
1.5 - 4 2.25 40 1
2 - 4 3 40 1
2 6 6 3 40 1
2.5 - 4 3.75 40 1
3 - 6 4.5 45 1
3.01 ~ 3.49 - 6 5.25 45 1
3.5 - 6 5.25 45 1
3.51 ~ 3.99 - 6 6 45 1
4 - 6 6 45 1
4.01 ~ 4.49 - 6 6.75 45 1
4.5 - 6 6.75 45 1
4.51 ~ 4.99 - 6 7.5 45 1
5 - 6 7.5 45 1
5.01 ~ 5.49 -

6

8.25

45

1
5.5 -

6

8.25

45

1
5.51 ~ 5.99 -

6

9

45

1
6 -

6

9

45

2
7.51 ~ 7.99 -

8

12

60

1
8 -

8

12

60

2
9.51 ~ 9.99 -

10

15

70

1
10 -

10

15

70

2
11.51 ~ 11.99 -

12

18

75

1
12 -

12

18

75

2
14 -

12

21

75

3
15.51 ~ 15.99 -

16

24

100

1
16 -

16

24

100

2
19.51 ~ 19.99 -

20

30

105

1
20 -

20

30

105

2

[! ] Los diámetros de las cuchillas de los productos fabricados se designan en incrementos de 0.01 mm
[! ] Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Este producto utiliza una cuchilla con una longitud de flauta 1.5 veces mayor que el diámetro de la cuchilla, lo que es ideal para el mecanizado de alta velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico