(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La longitud de la cuchilla intermedia fina original de Misumi está disponible a un precio razonable [Valor C]★
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo | Diámetro del vástago d | Longitud de la flauta ℓ | Longitud total L | Figura | Estándares S / N | |||
Diámetro externo D | Diámetro del vástago d | |||||||
Estándar | Borde afilado | |||||||
XAL-EM4R (estándar) XAL-PEM4R (Borde afilado) | 1 | — | 4 | 3 | 45 | 1 | ● | ● |
1.5 | — | 4 | 4.5 | 45 | 1 | ● | Sin estándares | |
2 | — | 4 | 6 | 45 | 1 | ● | ● | |
2.5 | — | 4 | 7.5 | 45 | 1 | ● | Sin estándares | |
3 | 4 | 4 | 9 | 45 | 1 | Sin estándares | ● | |
3 | — | 6 | 9 | 45 | 1 | ● | ● | |
3.5 | — | 6 | 10.5 | 45 | 1 | ● | Sin estándares | |
4 | 4 | 4 | 12 | 50 | 2 | Sin estándares | ● | |
4 | — | 6 | 12 | 50 | 1 | ● | ● | |
5 | — | 6 | 15 | 55 | 1 | ● | ● | |
6 | — | 6 | 18 | 60 | 2 | ● | ● | |
7 | — | 6 | 21 | 50 | 3 | ● | Sin estándares | |
8 | — | 8 | 24 | 70 | 2 | ● | ● | |
9 | — | 8 | 27 | 60 | 3 | ● | Sin estándares | |
10 | — | 10 | 30 | 80 | 2 | ● | ● | |
12 | — | 12 | 36 | 85 | 2 | ● | ● | |
14 | — | 12 | 42 | 80 | 3 | ● | ● | |
16 | — | 16 | 48 | 110 | 2 | ● | ● | |
20 | — | 20 | 60 | 130 | 2 | ● | ● |
[! ] Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
●Precios competitivos con importantes descuentos en grandes cantidades.
●El recubrimiento XAL proporciona una lubricación excelente y ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste. Esto es evidente especialmente cuando se muelen materias primas, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
● El molino de extremo de 4 flautas se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones..
● El recubrimiento XAL no es conductor. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para General Steel (AlCrN, etc.) | Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado | Ángulo de hélice (θ) | Hélice estándar (30 a 40 °) |
Clasificación adicional | Producto almacenado | Tolerancia de OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Producto de inventario □ Producto del fabricante | ● |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente