(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La popular serie XAL con la estructura de 4 cuchillas que es ideal para fresado lateral se ha reducido aún más en precio. [Valor C]★
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo | Longitud de la flauta ℓ | Longitud total L | Diámetro del vástago d | Figura | Estándares S / N | ||
Diámetro externo D | |||||||
Estándar | Borde afilado | ||||||
XAL-EM4S (estándar) XAL-PEM4S (Borde afilado) | 1 | 2 | 40 | 4 | 1 | ● | ● |
1.5 | 3 | 40 | 4 | 1 | ● | ● | |
2 | 4 | 40 | 4 | 1 | ● | ● | |
2.5 | 5 | 40 | 4 | 1 | ● | ● | |
3 | 6 | 45 | 6 | 1 | ● | ● | |
3.5 | 6 | 45 | 6 | 1 | ● | Sin estándares | |
4 | 8 | 45 | 6 | 1 | ● | ● | |
5 | 10 | 45 | 6 | 1 | ● | ● | |
6 | 12 | 45 | 6 | 2 | ● | ● | |
7 | 14 | 60 | 8 | 1 | Sin estándares | ● | |
8 | 16 | 55 | 8 | 2 | ● | ● | |
9 | 18 | 70 | 10 | 1 | ● | ● | |
10 | 20 | 65 | 10 | 2 | ● | ● | |
12 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | ● | |
14 | 28 | 80 | 12 | 3 | ● | ● | |
15 | 30 | 105 | 16 | 1 | ● | ● | |
16 | 32 | 105 | 16 | 2 | ● | ● | |
18 | 36 | 105 | 16 | 3 | ● | ● | |
20 | 40 | 110 | 20 | 2 | ● | ● |
●Precios competitivos con importantes descuentos en grandes cantidades.
●El recubrimiento XAL proporciona una lubricación excelente y ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste. Esto es evidente especialmente cuando se muelen materias primas, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
● La fresa de extremo de 4 flautas se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones .
● El recubrimiento XAL no es conductor. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para General Steel (AlCrN, etc.) | Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado | Ángulo de hélice (θ) | Hélice estándar (30 a 40 °) |
Clasificación adicional | Producto almacenado | Tolerancia de OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Producto de inventario □ Producto del fabricante | ● |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente