(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Herramienta de engarzado para carcasa 5195.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JHTR5904
Modelo | tipo de conector | Compatible Número de contacto | Alambre compatible | Peso | ||
Tamaño de AWG | Área transversal del conductor mm2 | Aislamiento OD mm | (g) | |||
JHTR5904 | Conectores 5195 | 5194PBTL | 24 ~ 18 | 0.22 ~ 0.83 | 1.3 ~ 3.2 | 368 |
Cargando…
Características
Especificaciones
Artículo | Contenido | |
---|---|---|
Tensión nominal | 250 VAC / VDC (MAX) | |
Corriente nominal | 7 A | |
Voltaje pico | 1.500 V CA (1 min) | |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más | |
Resistencia al contacto | Después de las pruebas ambientales | 10 mΩ o menos |
Rango de cable eléctrico aplicable | AWG24 a 18 (0.2 a 0.8 mm2) | |
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible | 1.3 - 3.2 mm | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Vivienda / oblea | Nylon 66 (UL94V-2) |
Color de la carcasa / oblea | Color blanco |
Contacto engarzado | Bronce fosforoso / estañado |
Acerca del acoplamiento
Tipo aplicable | Conectores 5195 | Tamaño de cable compatible(AWG) | 24 ~ 18 | Aislamiento Recubrimiento OD(mm) | 1.3 ~ 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación del producto | Herramienta que prensa |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JHTR5904 de la serie Conector 5195 Engarzadora manual original.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente