(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fabricado por Molex. Modelo de paso de 2.5 mm, altura 16 mm / espesor 6.6 mm. 1 paquete contiene 50 piezas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Número de núcleos |
5051-02-50PS | 2 |
5051-03-50PS | 3 |
5051-04-50PS | 4 |
5051-05-50PS | 5 |
5051-06-50PS | 6 |
5051-07-50PS | 7 |
5051-08-50PS | 8 |
Número de Parte |
---|
5051-02-50PS |
5051-03-50PS |
5051-04-50PS |
5051-05-50PS |
5051-06-50PS |
5051-08-50PS |
Cargando…
5051/5045 (paso de 2.5 mm)
Características
Especificaciones comunes
Especificaciones
Artículo | Contenido | |
---|---|---|
Tensión nominal | 250 VAC / VDC | |
Corriente nominal | 3 A | |
Voltaje pico | 1,000 V CA (1 minuto) | |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más | |
Resistencia al contacto | Después de las pruebas ambientales | 20 mΩ o menos |
Rango de cable eléctrico aplicable | 28 a 22 AWG (0.08 a 0.33 mm 2 ) | |
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible | 1.2 a 1.7 mm | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Vivienda / oblea | Nylon 66 (UL94V-0) |
Color de la carcasa / oblea | Blanco |
Contacto engarzado | Bronce fosforoso / estañado |
Acerca del acoplamiento
Serie de conectores iniciales | Número | Número de serie | 5051 / 5045 | Pin / contacto aplicable | Hembra (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Cable a cable | Corriente permisible(A) | 3 | Voltaje permitido(V) | 250 |
Método de conexión del cable | Prensado | Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | N/A |
Normas representativas | UL / CSA | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente