(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular de la serie JN1: resistente al agua, bloqueo de un toque, receptáculo, enchufe

Conector circular de la serie JN1: resistente al agua, bloqueo de un toque, receptáculo, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Japan Aviation Electronics (JAE). Fácil inserción y extracción. Conector impermeable de un toque JN1.

  • IP67
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Motor
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque
  • Plateado

● Sistema de bloqueo firme y fácil de desmontar / unir
● Compacto, ligero y tiene un rendimiento a prueba de agua de IP67
● Se conecta a receptáculos de montaje en panel y adaptadores de relé.


·Los enchufes rectos no se pueden montar entre sí.
·Los contactos se venden por separado para 10 núcleos.
· Los contactos se suministran para 4 núcleos.

Especificaciones

ModeloNúmero de núcleosCableado
Método
Cable compatible
Diámetro externo terminado
JN1DS04FK14SoldaduraØ5.7 ~ 7.3
JN1DS04FK2Ø6.5 ~ 8.0
JN1DS10SL1
* El contacto (enchufe) se vende por separado
10PrensadoØ5.7 ~ 7.3
JN1DS10SL2
* El contacto (enchufe) se vende por separado
Ø6.5 ~ 8.0
Ventas: Misumi / Fabricante: Japan Aviation Electronics Industry (Ltd.)

Más información

Enchufe recto impermeable JN1 (bloqueo de un toque): imagen relacionada

Enchufe recto impermeable JN1 (bloqueo de un toque): imagen relacionada

Material / acabado

 Partes componentesMaterial / acabado
ReceptáculoPin InsulatorResina sintética
Contacto pinAleación de cobre / chapado en oro (10 núcleos), plateado (4 núcleos)
AislanteResina sintética
Tuerca de montajeResina sintética
Campana rectaResina sintética
Junta tóricaCaucho sintético
BujeCaucho sintético (tono: negro / gris)
ManíResina sintética
Contacto pin (# 22)Plato de oro
Contacto pin (# 20)Plateado
EnchufeAislante frontalResina sintética
Aislador traseroResina sintética
Tuerca de acoplamientoResina sintética
Tuerca de montajeResina sintética
Campana de ángulo finalResina sintética
Campana rectaResina sintética
Junta tóricaCaucho sintético
BujeCaucho sintético (tono: negro / gris)
ManíResina sintética
ResorteAcero inoxidable
El pasador de resorteAcero inoxidable
Contacto de enchufeAleación de cobre / chapado en oro (10 núcleos), plateado (4 núcleos)
 
Especificaciones generales
Artículo de especificaciónEspecificación y rendimiento
10 núcleos4 núcleos
Corriente nominal3 A / núcleo (contacto de tamaño # 22)5 A / núcleo (contacto de tamaño # 20)
Tensión nominal200VAC200 V CA (grado de contaminación 3, categoría de sobretensión III)
Tensión soportada900 V CA (1 minuto)2,000 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento1,000 MΩ o más (500 V DC aplicado)1,000 MΩ o más (500 V DC aplicado)
Rendimiento de impermeabilizaciónIP67IP67
Estanqueidad (impermeabilizada individualmente)-2.9 x 10 4 PA (1 minuto) sin fugas
Rango de temperatura de funcionamiento-20°C ~ +100°C-20°C ~ +100°C
Especificaciones de conexiónReceptáculo: a través del orificio
Enchufe: conexión de engarzado (AWG # 20 a # 28)
Receptáculo: conexión soldada (0,75 mm 2 o menos) Enchufe: conexión soldada (1,25 mm 2 o menos)
Especificaciones del productoJACS-5119JACS-5119-2
Manual de instruccionesJAHL-5119JAHL-5119
Vida de inserción y extracción500 veces500 veces

Número de Parte
JN1DS04FK1
JN1DS10SL1
JN1DS10SL2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Corriente permisible
(A)
Método de conexión del cable Diámetro exterior acabado con cable compatible
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-45Soldadura5.7 ~ 7.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103Prensado5.7 ~ 7.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103Prensado6.5 ~ 8

Cargando…

  1. 1

One-touch Waterproof Compact para Servo (JN1)

Características

● Se ha adoptado para la serie Yaskawa Electric ΣIII (SGDS).
● Los conectores de la serie JN1 tienen las funciones impermeables y a prueba de polvo de la clase IP67.
● Resistencia ambiental con excelente vibración y resistencia al aceite.
● La dirección de extracción del cable del tipo de ángulo se puede establecer en incrementos de 90 ° en cualquiera de las 4 direcciones.
● Hay herramientas dedicadas de todos los tamaños disponibles.

Especificaciones comunes

Especificaciones generales
Artículo de especificación Especificación y rendimiento
10 núcleos 4 núcleos
Corriente nominal 3 A / núcleo (contacto de tamaño # 22) 5 A / núcleo (contacto de tamaño # 20)
Tensión nominal 200 VAC 200 V CA (grado de contaminación 3, categoría de sobretensión III)
Voltaje pico 900 V CA (1 minuto) 2,000 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más (500 V DC aplicado) 1,000 MΩ o más (500 V DC aplicado)
Rendimiento de impermeabilización IP67 IP67
Estanqueidad (impermeabilizada individualmente) - 2.9 x 104 PA (1 minuto) sin fugas
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C ~ +100°C -20°C ~ +100°C
Especificaciones de conexión Receptáculo: a través del orificio
Enchufe: conexión de engarzado (AWG # 20 a # 28)
Receptáculo: conexión soldada (0,75 mm 2 o menos)
Enchufe: conexión soldada (1.25 mm 2 o menos)
Especificaciones del producto JACS-5119 JACS-5119-2
Manual de instrucciones JAHL-5119 JAHL-5119
Vida de inserción y extracción 500 veces 500 veces
Material / acabado
  Partes componentes Material / acabado
Receptáculo Pin Insulator Resina sintética
Contacto pin Aleación de cobre / chapado en oro (10 núcleos), plateado (4 núcleos)
Relé
Receptáculo
Aislante Resina sintética
Tuerca de montaje Resina sintética
Campana recta Resina sintética
Junta tórica Caucho sintético
Buje Caucho sintético (tono: negro / gris)
Maní Resina sintética
Contacto pin (# 22) Plato de oro
Contacto pin (# 20) Plateado
Enchufe Aislante frontal Resina sintética
Aislador trasero Resina sintética
Tuerca de acoplamiento Resina sintética
Tuerca de montaje Resina sintética
Campana de ángulo final Resina sintética
Campana recta Resina sintética
Junta tórica Caucho sintético
Buje Caucho sintético (tono: negro / gris)
Maní Resina sintética
Resorte Acero inoxidable
El pasador de resorte Acero inoxidable
Contacto de enchufe Aleación de cobre / chapado en oro (10 núcleos), plateado (4 núcleos)

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales J / K / L JKL JN1
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Aplicación Cable a cable Voltaje permitido(V) 200
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Método de separación Un toque