(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rejilla cuadrada (resina)

Rejilla cuadrada (resina)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Rejilla cuadrada de resina con filtro.


● Se adjunta una malla de acero inoxidable repelente de insectos.
● Se puede conectar fácilmente a la caja realizando mecanizados de orificios redondos o cuadrados.
● El filtro se puede reemplazar desde el exterior y también se puede reutilizar después del lavado.
● Espesor de hoja conectable: 1.2 mm - 3.2 mm

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Especificaciones

Rejilla cuadrada (resina): imagen relacionada

Número de modelo Símbolo de color Tamaño (Unidad: mm) Peso
A B C D E F G
MLS100F
K (Crema)
G (Gris)
100 100 13 21 81 Ø95 117 160
MLS120F
120 120 15 18 95 Ø114 133 200
MLS150F
150 150 17 18 118 Ø142 164 300

Más información

Rejilla cuadrada (resina): imagen relacionada

Especificación de color

Símbolo de color Color
K Crema (valor aproximado de Munsell 2.5Y9/1)
G Gris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)


Especificaciones

Material Cubierta Resina AES
Cuerpo Resina PS
Filtro (no tejido) Protección contra el polvo de poliéster modacrílico: 53%


Rejilla cuadrada (resina): imagen relacionada

Número de Parte
MLS100F-K
MLS120F-G
MLS120F-K
MLS150F-G
MLS150F-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Dimensiones Espesor / Profundidad
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010034Crema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12012033Gris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12012033Crema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

15015035Gris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15015035Crema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resin Caracteristicas Con filtro (poliéster modacrílico, tasa a prueba de polvo 53%) Material Resina

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico