(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Louver redondo de resina con filtro.

Louver redondo de resina con filtro.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Rejilla redonda de resina con filtro.


● Se adjunta una malla de acero inoxidable repelente de insectos.
● Se puede conectar fácilmente a la caja realizando solo mecanizado de orificios redondos.
● El filtro se puede reemplazar desde el exterior y también se puede reutilizar después del lavado.
● Espesor de hoja conectable: 1.2 mm - 3.2 mm

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Especificaciones

Round Louver (Resin): imagen relacionada

Número de modelo Símbolo de color Tamaño (Unidad: mm) Peso
A B C D E
MLR75F K (Crema) Ø75 Ø64 37.5 23 Ø65 60
MLR90F G (Gris) Ø90 Ø76 38.5 24 Ø77 80

Más información

Round Louver (Resin): imagen relacionada

Especificación de color

Símbolo de color Color
K Crema (valor aproximado de Munsell 2.5Y9/1)
G Gris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)


Especificaciones

Material Cubierta Resina AES
Cuerpo Resina PS
Filtro (no tejido) Protección contra el polvo de poliéster modacrílico: 70%


Round Louver (Resin): imagen relacionada

Número de Parte
MLR75F-K
MLR90F-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Dimensiones Espesor / Profundidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

757537.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

909038.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resin Caracteristicas Con filtro (poliéster modacrílico, tasa a prueba de polvo del 70%) Material Resina
Color Crema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico