(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de bloques de terminales con resistencia química.

Caja de bloques de terminales con resistencia química.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caja de bornes con resistencia química.

  • IP67
  • IP65
  • Plástico

● Es una caja liviana que ha integrado el bloque de terminales y la caja.
● Es ideal como relé en una sección donde cambia el grosor o el tipo de cable para la salida de válvulas solenoides o la entrada de sensores.

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Especificaciones

Caja de bloque de terminales de plástico, sin abrazadera de cable Modelo: Imagen relacionada

Número de parte Número de poste Entrada de alambre Entrada
Tamaño de tornillo
Peso
BOXTM-401 4 Tipo de 2 lotes CTG16 107
BOXTM-CTG16-8 8 Tipo de 3 lotes CTG16 271
BOXTM-CTG22-8 Tipo de 3 lotes CTG22 266

Más información

Caja de bloque de terminales de plástico, sin abrazadera de cable Modelo: Imagen relacionada

Caja de bloque de terminales de plástico, sin abrazadera de cable Modelo: Imagen relacionada

Especificaciones

Tensión nominal AC/DC 600V
Corriente nominal 15A (BOXTM-401 20 A)
Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más (500 V DC)
Voltaje pico 2500 V CA 1 minuto
Alambre aplicable 2,0 mm 2 MAX
Par de apriete estándar 1,4 N · m
Estructura protectora IP65 (solo IP67 para BOXTM-401)
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C ~ +100°C
Color del cuerpo Beige claro 5Y7/1


Componentes

  Nombre Material Dimensión Tratamiento de superficies Observaciones
(1) Cuerpo de la caja PBT (5Y7/1) - - UL94V-0
(2) Tornillo terminal SWRM M3.5 x 8 L - Tornillo de terminal libre de sartén
(3) Placa conductora C2680R t = 1.0 mm Niquelado -
(4) Tapa PBT (5Y7/1) - - UL94V-0
Empaques Caucho nitrilo t = 1,5 mm - -
(5) Tornillos de fijación de la tapa C3604B M3 x 14 L Niquelado -
Tuercas de fijación de la tapa C3604BD M3 Niquelado -
(6) Placa de marcado PVC 10.5 x 10 W - AM-10 (L = 90 mm)

* (6) solo viene con los productos de 8 polos.

Prueba de resistencia química

Solución de prueba Determinación
Ácido débil
Ácido fuerte
Aceite
Acetona
Benceno
Tetracloruro de carbono
Alcohol
Ester
Gasolina
Álcali débil
Álcali fuerte ×

◎ Fuerte resistencia y no se deteriora
○ El cambio de peso es mínimo y se puede usar según las condiciones
△ El peso y el tamaño cambian, pero se pueden usar por un corto período de tiempo
× Se hincha y disuelve, haciéndolo inadecuado para su uso.

Número de Parte
BOXTM-401
BOXTM-CTG16-8
BOXTM-CTG22-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Altura H
(mm)
Profundidad D
(mm)
Función de protección (resistente al medio ambiente) Caracteristicas Número de polos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-815040.5IP67Tomas de cables eléctricos: 2 hilos / Tamaño de rosca de entrada: CTG164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101059053IP65Entradas de cables eléctricos: 3 hilos / Tamaño de rosca de entrada: CTG168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101059053IP65Tomas de cables eléctricos: 3 hilos / Tamaño de rosca de entrada: CTG228

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales Resina Placa intermedia Sin junta Instalación Interior
Modelos bloqueados Modelo atornillado de 4 puntos Color Beige claro 5Y7/1 Tensión nominal(V) AC / DC 600
Corriente nominal(A) 15

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico