(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de bloques de terminales óptima para retransmisión.

Caja de bloques de terminales óptima para retransmisión.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caja de bornes óptima para relevamiento.

  • IP67
  • IP65
  • Plástico


● Es una caja liviana que ha integrado el bloque de terminales y la caja.
● Es ideal como el relé en una sección donde cambia el grosor o el modelo del cable para la salida de las válvulas solenoides o la entrada de los sensores.

Especificaciones

Caja de bloque de terminales de plástico, serie BOXTM: Imagen relacionada

Número de parte Número de poste Entrada de alambre Entrada
Tamaño de tornillo
Peso
BOXTM-1001 10 No provisto Alguna 275
BOXTM-1002 10 2 puertos Ø21 275
BOXTM-1003 10 2 puertos Ø21 280

Más información

Caja de bloque de terminales de plástico, serie BOXTM: Imagen relacionada
Caja de bloque de terminales de plástico, serie BOXTM: Imagen relacionada

Especificaciones

Tensión nominal AC/DC 600V
Corriente nominal 15A
Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más (500 V DC)
Voltaje pico 2500 V CA 1 minuto
Alambre aplicable 2,0 mm 2 MAX
Par de apriete estándar 1,4 N · m
Estructura protectora IP65
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C ~ +100°C
Color del cuerpo Beige claro 5Y7/1


Componentes

  Nombre Material Dimensión Tratamiento de superficies Observaciones
(1) Cuerpo de la caja PBT (5Y7/1) - - UL94V-0
(2) Tornillo terminal SWRM M3.5 x 8 L   Tornillo de terminal libre de sartén
(3) Placa conductora C2680R t = 1.0 mm Niquelado -
(4) Tapa PBT (5Y7/1) - - UL94V-0
Empaques Caucho nitrilo t = 1,5 mm   -
(5) Tornillos de fijación de la tapa C3604B M3 x 14 L Niquelado -
Tuercas de fijación de la tapa C3604BD M3 Niquelado -
Número de Parte
BOXTM-1002
BOXTM-1003
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 120 Altura H(mm) 90 Profundidad D(mm) 44.5
Materiales Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Placa intermedia Sin junta
Instalación Interior Modelos bloqueados Modelo de 6 puntos atornillados Color Beige claro 5Y7/1
Tensión nominal(V) AC / DC 600 Corriente nominal(A) 15 Número de polos 10

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico