(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Caja de bloque de terminales con característica a prueba de polvo e impermeable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TBTH-4-2P
1 paquete | 2 piezas |
Número de parte | Tipo de abrazadera | Peso propio (g) |
TBTC-4-4-2P | Cable OD ø3 - 4 | 400 |
TBTC-4-6-2P | Cable OD ø5 - 6 | 400 |
TBTH-4-2P | Sin abrazadera de cable | 556 |
Tensión nominal | 250V | |||
Corriente nominal | 10A | |||
Resistencia de aislamiento | 1000 MΩ o más (500 V DC) | |||
Tensión soportada | 2000 V CA, 1 minuto | |||
Material del cuerpo | Cuerpo | PBT | 94V-0 | |
Placa conductora | Latón | Niquelado | ||
Tornillo de conexión | M3-6L | Hierro | Tratamiento de níquel | |
Cubierta | Policarbonato | 94 V-0 (transparente) | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +90°C |
Materiales | Fundición a presión de aluminio | Función de protección (resistente al medio ambiente) | IP67 | Instalación | Interior |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBTH-4-2P de la serie Caja de bloque de terminales de fundición de aluminio, TBTC TBTH.
Número de Parte |
---|
TBTC-4-4-2P |
TBTC-4-6-2P |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente