(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio de amarre de cable que se puede elegir entre un modelo adhesivo y un modelo de tornillo. Nylon 66 blanco lechoso UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas.【100 piezas por paquete】

Accesorio de amarre de cable que se puede elegir entre un modelo adhesivo y un modelo de tornillo. Nylon 66 blanco lechoso UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Brida para cables fabricada en nylon 66 de color blanco que viene equipada con cinta adhesiva de doble cara o tornillos de bloqueo que permite montarlo en casi cualquier superficie. Ambos modelos cumplen con los estándares UL94V-2 y vienen en paquetes de 100 piezas.

[Características]
· Modelos adhesivos - MB2A, MB3A, MB4A, MB5A]
· Modelos con tornillo de bloqueo: MB3, MB4, MB5


● Un modelo de herramienta de fijación de bridas que viene equipado con cinta adhesiva de doble cara o tornillos de bloqueo.
● La cinta adhesiva de doble cara tiene un rendimiento adhesivo especialmente bueno en superficies relativamente gruesas y en azulejos, vidrio y productos de polietileno o polipropileno.
Modelo adhesivo: MB2A, MB3A, MB4A, MB5A
Modelo de tornillo de bloqueo: MB3, MB4, MB5

Especificaciones

Accesorio de brida para cables (modelo de placa): imagen relacionada

1 paquete incluye 100 piezas

Modelo Sistema de fijación
MB2A-100P Con cinta adhesiva
MB3-100P Tipo de fijación por tornillo
MB3A-100P Con cinta adhesiva
MB4-100P Tipo de fijación por tornillo
MB4A-100P Con cinta adhesiva
MB5-100P Tipo de fijación por tornillo
MB5A-100P Con cinta adhesiva

Más información

Accesorio de brida para cables (modelo de placa): imagen relacionada

Accesorio de brida para cables (modelo de placa): imagen relacionada

Especificaciones

Material Nylon 66 UL94V-2 *
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +85°C
Color Blanco lechoso

* La sección de cinta no está hecha de materiales estándar UL.

Número de Parte
MB4-100P
MB5-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de placa
(mm)
Diámetro del orificio de montaje ø
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10284.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10384.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 Nylon (UL94V-2) Método de anclaje Tipo de fijación por tornillo Color Blanco lechoso
Observación El material de nylon 66 (UL94V-2) no incluye cinta Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico