(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorio amarre de cable de modelo de placa. Nylon 66 blanco lechoso UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 paquete incluye 100 piezas
Número de modelo | Sistema de fijación |
HC-100 | Con cinta adhesiva |
HC-101S | |
HC-101 | |
HC-102 | |
HC-103 |
■ Mesa estándar
Número de modelo | Tolerancia ± 0.5 | |||||
L | W | H No incluye cinta adhesiva. |
Diámetro del Orificio de Montaje ømm |
T | Peso (g / pieza) |
|
HC-100 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | - | 3.2 | 0.3 |
HC-101S | 19.5 | 19.5 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | 0.8 |
HC-101 | 21.8 | 21.8 | 4.0 | - | 4.8 | |
HC-102 | 28.6 | 28.6 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 1.8 |
HC-103 | 29.2 | 29.2 | 5.4 | 5.0 | 2.5 |
Especificaciones
Material | Nylon 66, UL94V-2 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C ~ +85°C |
Color | Blanco lechoso |
* La cinta no está hecha de materiales estándar UL.
Número de Parte |
---|
HC-100 |
HC-101 |
HC-101S |
HC-102 |
HC-103 |
Cargando…
Material | Nylon | Material | 66 Nylon (UL94V-2) | Color | Blanco lechoso |
---|---|---|---|---|---|
Observación | El material de nylon 66 (UL94V-2) no incluye cinta | Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente