(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Dispositivo de sujeción de cables (modelo de fijación por tornillo) _7【100 piezas por paquete】

Dispositivo de sujeción de cables (modelo de fijación por tornillo) _7

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dispositivo de sujeción de cable de tope unilateral. Blanco 66 nylon UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FH50-100P

Más información

Accesorio de brida para cables (modelo de fijación por tornillo) _7: imagen relacionada


Accesorio de brida para cables (modelo de fijación por tornillo) _7: imagen relacionada

Especificaciones

Material66 Nylon UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +85°C
ColorBlanco

Número de Parte
FH50-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 Nylon (UL94V-2) Diámetro del orificio de montaje ø(mm) 7 Método de anclaje Tipo de fijación por tornillo
Color Blanco lechoso

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico