(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sujetacables (modelo de cuentas)【100 piezas por paquete】

Sujetacables (modelo de cuentas)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El modelo de cuentas le permite quitar la atadura. Blanco 66 nylon UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas.

  • Retardante de llama


● Se puede apretar de forma fácil y segura con la mano y se puede quitar para volver a usar.

* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.

Especificaciones

1 paquete incluye 100 piezas

Número de modelo Diámetro del paquete
(mm)
independiente
Valor estandar
kilogramos (libras)
Tamaño (mm) Peso
(g / pieza)
L
Longitud
A
Anchura
t
Espesor
TV-100 25 8(18) 103±1.5 5.0±0.3 1.2±0.1 0.3
TV-120 30 8(18) 120±1.5 5.3±0.3 1.2±0.25 0.4
TV-150 39 14(30) 150±1.5 7.5±0.36 2.0±0.25 0.5
TV-180 49 18(40) 180±2.5 7.4±0.36 0.9
TV-230 63 18(40) 226±2.5 9.8±0.36 2.8±0.25 1.0

Más información

Banda de unión (modelo de cuentas): imagen relacionada
Especificaciones

Material 66 Nylon UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +85°C
Color Blanco
Número de Parte
TV-100
TV-120
TV-150
TV-180
TV-230
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

251035

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

301205.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

391507.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

491807.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

632269.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (Nylon) Color Blanco Resistencia al medio ambiente Retardante de llama
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Función especial / aplicación Re-empaquetado OK (Cinta de gancho y ojo incluida) Material (detalles) 66 nylon
Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85 Cantidad(P) 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico